It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

8 Liter Akkumulator Tank

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Optimiert alle druckgeregelten Wasserkreisläufe mit Mehrfachausgängen.
  • Ein Druckwasservorrat sorgt für den vollen Erhalt des Durchflussvolumens, sobald der Systembedarf die Pumpenkapazität kurzzeitig übersteigt.
  • Gleichmäßiger Zufluss, leise Wasserkreisläufe.
  • Bessere Regulierung der Warmwassertemperatur.
  • Längere Pumpenlebensdauer, geringere Batterieentladung.
  • Integrierte Gummimembran macht Wartungsmaßnahmen überflüssig und bietet eine universale Befestigungsmöglichkeit.
  • Feste Montagewinkel gewährleisten eine stabile Installation.
  • Anschlüsse: ¾ Zoll BSP Innengewinde.

Modell-Nr.: 23240-2000

Gewicht3,75 (kg)
8,25 (lb)
Volumen1,75 (Gallonen)
8 (Liter)
Maximaler Druck140 (psi)
10 (bar)
Abmessungen33 x 20 x 22 (cm)
13 x 8 x 8,5 (Zoll)
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente