• Hochfester feuerverzinkter Stahl
  • Anschlussanschlüsse mit Schnellkupplung (SK)
  • 2"- bis 12“ Rohre, Formstücke und Adapter verfügbar

Schnellverschlussleitung

Für eine schnellere Installation und einen reibungsloseren Betrieb verwenden Sie die Schnellverschlussleitungen und Armaturen von Xylem Godwin. 

Godwin bietet ein Schnellkupplungssystem (SK) für Rohre und Adapter der Ablassrohre und Schläuche. Das Schnellkupplungssystem (SK) von Godwin ist robust, langlebig und dennoch leicht und wird aus hochfestem, abriebfestem und feuerverzinktem Stahl hergestellt. 
Er bietet an jedem Gelenk eine Durchbiegung von bis zu 30° und ist in Längen von 3, 6, 10 und 20 Fuß erhältlich.

Verbindungen und Adapter

  • Adapter (Erweiterung und Reduzierung)
  • 90˚-, 60˚-, und 45˚-Rohrwinkel
  • Endflansche
  • Schlauchenden
  • Dichtungsringe aus Gummi
  • S-Bogen-Stücke
  • Schraubenenden
  • Filter
  • T- und Y-Stück Adapter