It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Wettbewerber-Adapter

Überblick Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Flygt Connect Adapter werden zur Nachrüstung von Flygt Tauchpumpen in Stationen verwendet, in denen Pumpen von anderen Herstellern eingesetzt werden.
  • Flygt Tauchpumpen mit Selbstreinigung durch N-Technologie bieten anhaltend hohe Effizienz, geringe Gesamtenergiekosten und reduzieren Vor-Ort-Einsätze durch Wartungskräfte.
  • Flygt Pumpen ersetzen Pumpen der meisten Pumpenstationen. Bringen Sie den ursprünglichen Schiebeträger einfach an der Flygt Pumpe an.

PUMPEN MIT FLYGT CONNECT NACHRÜSTEN

Der Flygt Connect-Adapter erleichtert die Installation einer Flygt N 3000-Pumpe. Senken Sie die Flygt-Pumpe einfach entlang des vorhandenen Führungssystems ab und haken Sie sie am Tauch-Auslaufanschluss ein.

PUMPEN MIT ORIGINAL-GLEITROHRSCHELLE NACHRÜSTEN

Montieren Sie die Gleitrohrschelle der vorhandenen Pumpe am Auslassflansch der Flygt-Pumpe. Senken Sie die Flygt-Pumpe einfach entlang des vorhandenen Führungssystems ab und haken Sie sie auf dem Tauch-Auslaufanschluss ein.

Pumpensumpf (P)

Wet Pit (P)

Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.