It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Trockenpumpeninstallation, horizontal

Überblick Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Guter Wartungszugang zur Pumpensaugseite mit patentierten Serviceöffnungen
  • Flygt Z-Hebegeräte vereinfachen den Service
  • Servicewagen und Schienen für einfachen Zugang zur Antriebseinheit und zum Laufrad

BETRIEB VON TROCKEN AUFGESTELLTEN TAUCHMOTORPUMPEN

Flygt-Tauchmotorpumpen bieten Betriebsvorteile in Pumpstationen mit trocken aufgestellten Pumpen:

  • Leckagefreier Betrieb. Es ist keine externe Wellendichtung, die Abwasser in den Pumpenraum einleiten kann, vorhanden.
  • Überflutungssicherer Motor. Wird der Pumpenraum geflutet, arbeitet das Aggregat/ oder Maschine weiter.
  • Motoren mit mehr als 7,5 kW Leistung verfügen über eine integrierte Kühlung, die den Stromverbrauch der Lüfter minimiert. Die Kühlung ist unabhängig von der Umgebungstemperatur.
  • Alle Motoren sind ebenfalls in explosionsgeschützter Ausführung lieferbar.

Der Service wird durch folgende Eigenschaften vereinfacht, ohne dass die gesamte Pumpe demontiert werden muss:

  • Einen guten Zugang zur Pumpensaugseite ermöglichen die patentierte Teleskopöffnung  und bei Baugrößen über 350 mm (14”). Die patentierte schwenkbare Reinigungsöffnung.
  • Hebevorrichtungen, die für die Handhabung von Motor und Laufrad ausgelegt sind.
  • Servicewagen und –schienen für einen einfachen Zugang zur Antriebseinheit und zum Laufrad oder zum Schlitten mit doppeltwirkendem Hydraulikantrieb für eine sichere Handhabung und eine verbesserte Arbeitsumgebung für größere Pumpen (siehe Tabelle).

MONTAGEKOMPONENTEN

Das horizontale Installationszubehör von Flygt wird mit einem robusten Stativ mit patentierter ausziehbarer oder schwenkbarer Reinigungsöffnung je nach Pumpenmodell geliefert (siehe Tabelle).

Zu den Optionen gehören:

  • Wartungshebevorrichtung
  • Servicewagen oder Schlitten je nach Pumpenmodell (siehe Tabelle)

Trockenaufgestellte Pumpen_Tabelle.png

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Dokumente