It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Maxibox Plus Vorgefertigte Tanks für Hebeanlagen

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Behälter 1200 l oder 1900 l
  • Gewindedeckel
  • max. Fördermenge 42 m³/h
  • max. Förderhöhe 25 m
  • 1 oder 2 Pumpen
  • Hydraulik: Schneidrad/Kanal/Vortex

Vorgefertigte Behälter für Hebestationen zum Sammeln und Weiterleiten von Abwässern in Übereinstimmung mit den EN 12050-1-Normen.

Die ideale Lösung für alle Anwendungen, bei welchen Haushaltsabwasser, Regenwasser, Grau- und Schmutzwasser in Kanalisierungsrohre geleitet werden müssen, die auf einem höheren Niveau liegen bzw. wenn die Entwässerung aufgrund von Schwerkraft nicht möglich ist.

Spezifikationen

Spezifikationen

Specifications
Maxibox Plus
Flow m3/h
105
Head m
30
Volume (total) l
1900
Power supply
Single and three phase 50 and 60 Hz
Power kW
0,75 - 4,2
Number of pumps
2
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Kleine Bauernhöfe
Landwirtschaft und Bewässerung Kleine Bauernhöfe
Abwasser
Wohngebäude Abwasser
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Brochures