It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überflutbare Abwasser-Hebeanlage mit Schneidwerkpumpen Sekamatik 50 E/D

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Geruchsundurchlässiger Kunststoffbehälter
  • Einstufige Kreiselpumpe mit horizontalem Druckanschluss
  • Voll überflutbarer, druckwasserdichter E-Motor, Einphasen- oder Dreiphasenausführung

Sekamatik 50 ist eine kompakte, kostengünstige und geruchsfreie Lösung für die Behandlung von häuslichem Abwasser in Gebäuden. Die perfekte Lösung wann immer Sanitäranlagen unter dem eigentlichen Kanalisationsniveau liegen.

Schneidradpumpen zerkleinern die ankommenden Partikel und ermöglichen so die Verwendung kleiner Rohrdurchmesser. Dadurch und durch den kompakten Platzbedarf ist die Sekamatik 50 einfach zu installieren und ideal für den Einsatz in Gebäuden abseits der Hauptabwasserleitung.

Die Sekamatik 50 arbeitet vollautomatisch und es können bis zu drei Sanitäreinheiten angeschlossen werden.

Modelle:

  • Sekamatik 50 E: Einzelanlage
  • Sekamatik 50 D: Doppelanlage

Konstruiert gemäß EN 12050.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Specification
Sekamatik 50
Flow
up to 22 m3/h
Head
up to 32 m
Volume (total)
46 l
Power supply
Single and three phase 50 Hz
Power
from 1,1 kW up to 1,9 kW
Number of pumps
1 or 2
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Broschüren