Flygt Experior Abwasserpumpsysteme

Experior® ist das zuverlässigste, energieeffizienteste und benutzerfreundlichste Abwasserpumpsystem, das heute auf dem Markt erhältlich ist. Experior kombiniert N-Technologie-Pumpen, Premium-Effizienz-Motoren und SmartRun, die intelligente Steuerung, um Ihnen ein hervorragendes Pumperlebnis zu bieten. Unser modulares Produktsortiment stellt sicher, dass Experior auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Ihre Pumpenstation erhält eine höhere Zuverlässigkeit, und Sie können Ihre Energiekosten um 50 % senken.

Hydraulik

Hydraulik

Erreichen Sie höchste Effizienz und Zuverlässigkeit

Die innovative N-Technologie hat das Abwasserpumpen mit anhaltend hoher Effizienz und selbstreinigendem Betrieb revolutioniert und ermöglicht niedrigere Lebenszykluskosten für Ihre Pumplösung. Die Adaptive N-Hydraulik ist die neueste Innovation, um die Selbstreinigungseigenschaften und die unübertroffene verstopfungsfreie Leistung weiter zu verbessern. Mit den Flygt N-Technologiepumpen erzielen Sie erhebliche Energieeinsparungen von mindestens 25 % Ihrer Stromrechnung.

  • Verstopfungsfreie Leistung mit Selbstreinigungsfunktion
  • Dauerhaft hohe Effizienz – reduziert Energiekosten um mehr als 25%
  • Minimierung von außerplanmäßigen Wartungskosten
  • Die ideale Lösung für Anwendungen mit Geschwindigkeitsregulierung – die selbstreinigende Konstruktion wirkt unabhängig von der Laufradgeschwindigkeit

Pumpen durchsuchen

Intelligente Steuerungen

Intelligente Steuerungen

SmartRun - All die Intelligenz, die Sie für zuverlässiges Abwasserpumpen brauchen

SmartRun enthält wirklich vereinfachte, benutzerfreundliche Funktionen. Diese Funktionen wurden entwickelt und optimiert, um eine maximale Pumpzuverlässigkeit, große Energieeinsparungen und eine intelligente Prozesssteuerung innerhalb der Abwasserpumpen zu erreichen. Alle Parameter wurden vorprogrammiert, um die Installation schnell, einfach und kostengünstig zu machen. Sie müssen lediglich die Start-Taste drücken, um Ihre Pumpenstation in Betrieb zu nehmen. Die intelligente SmartRun-Steuerung enthält die gesamte Software, die Sie benötigen, um die Vorteile eines intelligenten Pumpenssystems mit variabler Drehzahl zu nutzen.

  • Vorinstallierte Software für Abwasserhubstationen
  • Vorprogrammierte Funktionen und bedienerfreundliche Konfiguration
  • Signifikante Reduzierung des Energieverbrauchs
  • Minimale Inbetriebnahme- und Betriebskosten
  • Reduzierte Wartungskosten durch Sumpf- und Rohrleitungsreinigung

BROWSE ÜBERWACHUNGS- UND STEUERELEMENTE DURCHSUCHEN

Motoren

Motoren

Motoren

Produkte durchsuchen