It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

TP 1 Kondensatpumpe

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften

Spezifikationen

  • Durchflussmenge: bis zu 0,45 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 5 m
  • Energieversorgung: sowohl ein- als auch dreiphasig 50 Hz
  • Stromaufnahme: bis zu 0,03 kW
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
  • Temperatur der Förderflüssigkeit: bis 60 °C

Die TP1 ist eine Kondensatabscheidereinheit für Brennwertkessel und Klimaanlagen. Durch den Einsatz des innovativen Kugelmotors ist das Gerät sehr effizient und leise.

Wichtigste Vorteile

  • Komplette, gebrauchsfertige Einheit inklusive
    • Pumpe, Tank, Schlauch, Kabel mit Stecker, Rückschlagventil und Notausgang
  • Kompakte Lösung und einfach überall anzubringen
  • Minimaler Energieverbrauch
  • Vollautomatisch und blockiersicher
  • Einfache Installation mit einem Clip-Adapter
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

HLK-Heizung
Building Systems HLK-Heizung
HLK-Kühlung
Gebäudesysteme HLK-Kühlung
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Brochures

Manuals