It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt MiniCAS Pumpensensor-Monitor

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Intelligente Überwachung und verlässlicher Betrieb der Flygt Pumpen und Rührwerke
  • Vermeiden von Bruchschäden an der Pumpe
  • Einleitung von Wartungsmaßnahmen
  • LED-Statusanzeigen
  • Externe Kommunikation über Relais

EINFACHE UND ROBUSTE ÜBERWACHUNG

MiniCAS II ist ein Überwachungsrelais, das hauptsächlich für kleine und mittlere Pumpen und Mischer verwendet wird. Es bietet Schutz für die häufigsten Bedrohungen einer Tauchpumpe: hohe Temperaturen und Leckagen. Im Falle eines Alarms wird die Pumpe gestoppt oder es erfolgt eine Alarmmeldung über Leuchten und Relais. Die Funktionalität von MiniCAS II ist auch im SmartRun integriert.

 PER MiniCAS II ÜBERWACHTE PUMPENSENSOREN

Die folgende Überwachung ist mit MiniCAS II möglich

  • Temperaturschalter zur Erkennung von Überhitzungen im Statorgewinde
  • FLS Leckagesensor im Statorgehäuse oder Verteilerkasten
  • FLS10 Leckagesensor in der Inspektionskammer
  • CLS, Sensor zur Erkennung von Wassergehalt in Öl im Ölgehäuse

Als Standardfunktion kombiniert MiniCAS II die Überwachung von Thermoschaltern mit einem der Leckagesensoren. Es können jedoch bis zu zwei Leckagesensoren überwacht werden.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Abwassersysteme
Gebäudesysteme Abwassersysteme
Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Pressure Boosting
Surf Rides Pressure Boosting
Pressure Boosting
Commercial Pools Pressure Boosting
Hydroelectric
Energy & Power Hydroelectric
Atomar
Energie und Strom Atomar
Coal
Energy & Power Coal
Bypass and Backup Pumping
General Industry Bypass and Backup Pumping
Dewatering
Unter Tage Dewatering
Dewatering
Tagebau Dewatering
Entwässerung
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Entwässerung
Quellwasser
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Quellwasser
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Notfall-Hochwasserentwässerung
Regenwasser und Hochwasser Notfall-Hochwasserentwässerung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Abwasser
Wohngebäude Abwasser
Entwässerung
Wohngebäude Entwässerung
Gebäudesysteme
Gewerbegebäude Gebäudesysteme
Emergency Floodwater Drainage
Stormwater & Floods Emergency Floodwater Drainage
Stormwater & Floods
Environmental Monitoring & Analysis Stormwater & Floods
Tagebau
Bergbau & Abbau/Zuschlagstoffe Tagebau
Unter Tage
Bergbau & Abbau/Zuschlagstoffe Unter Tage
Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Kommunales Wasser und Abwasser Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Pumpen von Klärschlamm
Abwasser > Schlammhandhabung Pumpen von Klärschlamm
Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Kommunales Wasser und Abwasser Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Wasserbahnen und Attraktionen
Schwimmbäder und Freizeitattraktionen Wasserbahnen und Attraktionen
Biogas
Landwirtschaft und Bewässerung Biogas
Handelsschiffsbau
Marinetechnik Handelsschiffsbau
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.