It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpensensoren Vibration

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Schützt vor schädlichen Vibrationen
  • Im Pumpenoberteil montiert
  • Konfigurierbar, um zu warnen oder die Pumpe zu stoppen
  • Vibrationsgeschwindigkeitsausgabe: 4 – 20 mA entsprechen 0 – 50 mm/s (0 – 1,97 Zoll/s) ​
  • Verbindung mit MAS 711

Genaue Vibrationsüberwachung

Die Vibrationsüberwachung ist optional mit großen und mittleren Pumpen mit der Pumpenüberwachung MAS 711 verfügbar. Die Vibrationsüberwachung erkennt eine Reihe von Fehlerzuständen: 

  • Falsche Anbauteile
  • Lose und zerbrochene Teile
  • Defekte Lager
  • Verstopfung
  • Kavitation
  • Phasenausfall
  • Fehlrotation
  • Natürliche Frequenzen

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen
Schwimmbäder und Freizeitattraktionen Wasserbahnen und Attraktionen
Atomar
Energie und Strom Atomar
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen