It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpensensoren Temperatur

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Überhitzungsschutz von Motoren gehört zur Standardausstattung.
  • Thermostate in Statorwicklung sind die Standardausführung, Heißleiter oder PT100 Sensoren nach Vorgabe.
  • Die Analoge Messung mit Pt100 ist für Verlaufsanalysen und Fehlersuchen geeignet.
  • Die Hauptlager-Temperaturmessung gehört zum Standard, für Stützlager optional.
  • Bis zu fünf PT100 Sensoren können mit der Flygt MAS 711 Steuereinheit verbunden werden.

Temperaturüberwachung für unterschiedliche Bedürfnisse

Alle Flygt Pumpen- und Mischermotoren sind mit Temperaturwächtern in den Statorwicklungen zum Schutz gegen Überhitzung ausgestattet. Thermoschalter sind eine Standardproduktfunktion von Flygt, während PTC-Thermistoren als Option für viele Modelle verfügbar sind, wenn ein Temperaturwächter benötigt wird.

Für die erweiterte Überwachung bieten wir Pt100-Sensoren für analoge Messungen an. Mit dem MAS 711 bieten wir eine Temperaturüberwachung nicht nur in den Statorwicklungen, sondern auch in den Haupt- und Stützlagern. Dies ermöglicht:

  • Protokollierung, Trenddiagramme und Übersicht.
  • Zwei konfigurierbare Ansprechwerte: Warnung und Stopp.
  • Aufzeichnung von Maximal- und Minimalwerten.
  • Effiziente Fehlerprotokollierung.

Verfügbare Temperaturüberwachung

Kleine Pumpen, große Pumpen und Rührwerke:

  • In der Standardausstattung bieten wir in jeder Statorwicklung Thermoschalter an.
  • Wenn Sie Kaltleiter bevorzugen, bieten wir diese optional an.

Große Pumpen, optional mit mittelgroßen Pumpen:

  • Analoge Messung durch Pt100 in den Statorwicklungen und im Hauptlager.
  • Optional Pt100 im Stützlager.
  • Optionale Pt100-Sensoren in jeder der drei Statorwicklungen.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen
Schwimmbäder und Freizeitattraktionen Wasserbahnen und Attraktionen
Pressure Boosting
Surf Rides Pressure Boosting
Pressure Boosting
Commercial Pools Pressure Boosting
Hydroelectric
Energy & Power Hydroelectric
Atomar
Energie und Strom Atomar
Coal
Energy & Power Coal
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.