It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Leckagesensoren Leckage

Überblick Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Leckage-Detektor für Pumpen und Mischanlagen.
  • Wasseraustritt führt zu einer Warnmeldung oder dem Anhalten der Pumpe.
  • Verwendung in Statorgehäusen, Verteilerkästen, Prüfkammern oder Ölgehäusen. 
  • Anwendbar zum Beispiel mit MiniCAS II, MAS 711, SmartRun und MultiSmart.

Schwimmerschalter für Leckagesicherungen - FLS/FLS10

Tauchmaschinen sind durch Leckagerisiken gefährdet. Deshalb rüsten wir Pumpen und Mischer mit Leckage-Detektoren aus, um Schutz und Frühwarnung zu gewährleisten. 

Leckagen an den Dichtungen vom hydraulischen Ende wird mit Schwimmerschaltern vom Typ FLS oder FLS10 erkannt. Diese Sensoren sind im Statorgehäuse oder in der Inspektionskammer eingebaut. Die gleiche Sensorenart wird verwendet, um das Eindringen von Wasser durch Buchsen oder Kabel in die Anschlussdose zu verhindern.

Sensor für Wasser im Öl – CLS

Pumpen mit Ölgehäusen können mit einem Wasser-in-Öl-Sensor namens CLS ausgerüstet werden. Dieser erkennt und warnt vor einem Wassergehalt im Öl von mehr als 35 %. Dies initiiert den Ölservice. Zu einem Zeitpunkt, zu dem das Intervall zwischen den Servicezeitpen kurz wird, sollte die Dichtung gewechselt werden.

Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen
Schwimmbäder und Freizeitattraktionen Wasserbahnen und Attraktionen
Pressure Boosting
Surf Rides Pressure Boosting
Pressure Boosting
Commercial Pools Pressure Boosting
Hydroelectric
Energy & Power Hydroelectric
Atomar
Energie und Strom Atomar
Coal
Energy & Power Coal
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.