It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpensensoren

Zeige 1 - 4 von 4

Flygt | Leckagesensoren

Leckage

  • Leckage-Detektor für Pumpen und Mischanlagen.
  • Wasseraustritt führt zu einer Warnmeldung oder dem Anhalten der Pumpe.
  • Verwendung in Statorgehäusen,...

Flygt | Pumpensensoren

Strom

  • Überwacht den Status einer Pumpe und erkennt Störungen
  • Berechnet Strom- und Energieverbrauch
  • Erfasst den Ein/Aus-Status einer Pumpe
  • Zeichnet die...

Flygt | Pumpensensoren

Temperatur

  • Überhitzungsschutz von Motoren gehört zur Standardausstattung.
  • Thermostate in Statorwicklung sind die Standardausführung, Heißleiter oder PT100...

Flygt | Pumpensensoren

Vibration

  • Schützt vor schädlichen Vibrationen
  • Im Pumpenoberteil montiert
  • Konfigurierbar, um zu warnen oder die Pumpe zu stoppen
  • Vibrationsgeschwindigkeitsausgabe:...