It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Durchflussmesser Flygt MagFlux Durchflussmesser

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einfach zu bedienen
  • Hohe Genauigkeit auch bei langsamen Strömungen
  • Flexibel

KONTROLLE BEGINNT MIT INFORMATIONEN

Die Durchflussmenge ist ein wichtiger Leistungsfaktor von Wasser- und Abwassersystemen. Messungen liefern Daten zur Pumpensteuerung sowie Hinweise auf Fehlfunktionen oder übermäßigen Verschleiß der Pumpenbauteile.

Flygt MagFlux ist einfach zu installieren und zu betreiben und bietet die genaue Lösung für die Durchflussmessung in Ihren Leitungen. Mit mehr als 6.000 Installationen weltweit und durch die nahtlose Integrierbarkeit in Pumpen und Steuergeräte von Flygt ist MagFlux die zuverlässige Methode, um zu erfahren, was in Ihren Rohren passiert, sodass Sie die Kontrolle über Ihre Pumpstation übernehmen.

FLYGT-DURCHFLUSSMESSER

Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte MagFlux vereinen hohe Genauigkeit, Stabilität und Wartungsfreundlichkeit und liefern lineare Messwerte über einen großen Bereich von Rohrsystemen hinweg. Ohne bewegliche Teile, mit einem Durchflusssensor und selbstreinigenden Elektroden wird der Wartungsbedarf nahezu eliminiert.

Für die Installation benötigen Sie für die angegebene Genauigkeit nur drei Rohrdurchmesser vor und zwei Rohrdurchmesser dahinter. Nach der Installation können Sie dank der bidirektionalen Sensoren die Flussrichtung vorwärts oder rückwärts wählen.

Flexible Installationsoptionen, erstklassige Datenerfassung und Netzwerkfunktionen sowie umfassende Durchfluss- und Chargensteuerungsfunktionen machen den MagFlux zu einem Durchflussmessgerät, das sich bestens für die Pumpenherausforderungen von morgen eignet.

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
General
Durchflusssensor
Anzeige
Konverter
Anschlussbox
Sizes
DN 15/1/2’’ to DN 1200/48’’ – EN or ANSI
-
-
-
Flange Types
Flange EN-1092-1/ ANSI B 16.5 CIass 150 / AWWA Class D
-
-
-
Operating Temperature
-10 to 80 °C / 15 to 176 °F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
- 20 to 60 °C /-5 to 150°F
Lining
Hard Rubber
-
-
-
Electrodes
1,4571 / AISI 316 TI
-
-
-
Accuracy
-
-
0.25%
-
Power supply
-
From MagFlux Converter
24 V AC, 50 / 60 Hz ± 10 % or 230/115 V AC, 50 / 60 Hz ± 10 % or 10-30 VDC
-
Outputs
-
1 pcs. RS-485 Modbus® RTU-mode 1 pcs. USB 1,1 type mini B, female 1 pcs. for Communication module
1 pcs. Active 4 - 20 mA 1 pcs. Voltage-free electromechanical relay (max. 50 V DC / 1 A) 1 pcs. Optically isolated MOSFET relay (max. 50 VAC / V DC / 120 mA)
-
Enclosure Rating
IP67, NEMA 6 / IP 68, NEMA 6P,
IP 67, NEMA 6 (when mounted on Converter)
IP 67, NEMA 6
IP 68, NEMA 6P (using gel potting kit part no. 838776). The flow meter can withstand unlimited immersion of up to 10 m (30ft) of water.
Standard Cable Lengths
-
-
Communication cable 25m (82ft), 50m (164 ft), 200m (656 ft) MAX: 1000m (3300ft) Sensor cable 10m (30 ft), 25m (82 ft), 50m (164 ft) MAX: 50m (164ft)
-
Display Type
-
5 line LCD-display (64 x 128 pixels)
-
-
Datalogger
-
32 Mb Flash memory, 168.000 loggings incl. date, time and value (curve display)
-
-
Automatic Electrode Cleaning
Yes
-
-
-
Specific Approvals (except CE)
-
-
cUL
-
 
 
General Information
Durchflusssensor
Anzeige
Konverter
Anschlussbox
Flow rate
Q min = 0,2 m/s (0.6 ft/s) Q max = 10 m/s (30 ft/s)
-
-
-
 
 
Functionality
Durchflusssensor
Anzeige
Konverter
Anschlussbox
Communication
-
MODBUS RTU
MODBUS RTU
-
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Abwassersysteme
Gebäudesysteme Abwassersysteme
Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Pressure Boosting
Surf Rides Pressure Boosting
Pressure Boosting
Commercial Pools Pressure Boosting
Mining
Source / Raw Water Mining
Emergency Floodwater Drainage
Stormwater & Floods Emergency Floodwater Drainage
Flood alert monitoring
Stormwater & Floods Flood alert monitoring
Stormwater Monitoring
Stormwater & Floods Stormwater Monitoring
Bypass and Backup Pumping
General Industry Bypass and Backup Pumping
Notfall-Hochwasserentwässerung
Allgemeine Industrie Notfall-Hochwasserentwässerung
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Rohwasseraufnahme
Potable / Drinking Water Rohwasseraufnahme
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Notfall-Hochwasserentwässerung
Regenwasser und Hochwasser Notfall-Hochwasserentwässerung
Abwasser
Wohngebäude Abwasser
Entwässerung
Wohngebäude Entwässerung
Gebäudesysteme
Gewerbegebäude Gebäudesysteme
Stormwater & Floods
Environmental Monitoring & Analysis Stormwater & Floods
Source / Raw Water
Environmental Monitoring & Analysis Source / Raw Water
Trinkwasseraufbereitungssysteme und Pumpen
Kommunales Wasser und Abwasser Trinkwasseraufbereitungssysteme und Pumpen
Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Kommunales Wasser und Abwasser Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Kommunales Wasser und Abwasser Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Wasserbahnen und Attraktionen
Schwimmbäder und Freizeitattraktionen Wasserbahnen und Attraktionen
Hydroelectric
Energy & Power Hydroelectric
Coal
Energy & Power Coal
Handelsschiffsbau
Marinetechnik Handelsschiffsbau
Dewatering
Unter Tage Dewatering
Unter Tage
Bergbau & Abbau/Zuschlagstoffe Unter Tage
Entwässerung
Bergbau und Abbau/Zuschlagstoffe > Produktion Entwässerung
Biogas
Landwirtschaft und Bewässerung Biogas
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Broschüren

Manual

Technical Brochure

Dokumente