It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Kompakt und einfach zu bedienen
  • Vordefinierte Konfigurationen für eine große Anzahl von Anwendungen und Benutzertypen
  • Intuitives Eingabeoberfläche
  • Verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten

KOMPLEXITÄT VEREINFACHEN

Das Schöne an Flygt MyConnect ist, dass für bis zu vier Pumpen alle erforderlichen Funktionen in einer Pumpenstation vereint sind – einschließlich einer Überlauffunktion und Sumpfreinigung. Analoge und digitale Eingänge ermöglichen die Datenerfassung und -verwaltung für eine Vielzahl von Messungen und Anwendungen.

Kompakt und einfach zu bedienen, Flygt MyConnect ist entweder als Remote Terminal Unit (RTU) oder als Wandversion erhältlich. Für eine intelligente Überwachung der Pumpenstationen ist Flygt MyConnect Wall eine wetterfeste Outdoor-Version, die besonders gut für Wasser und Abwasser geeignet ist. Wenn Sie es vorziehen, in einem Schaltschrank zu montieren, sorgt der kleine Platzbedarf der Flygt MyConnect RTU für eine sehr effiziente Montage und Installation.

DIE KOMPLETTE ÜBERSICHT, DIE SIE BENÖTIGEN

Das Flygt MyConnect HMI-Display wurde speziell von Flygt Wasser- und Abwasserexperten entwickelt, um Ihnen genau die Art von schnellen, intuitiven Pumpensteuerungsdaten zu liefern, die Sie benötigen. Auf einen Blick erhalten Sie einen Überblick über umsetzbare Echtzeitdaten für Vor-Ort-Besuche, Fernauswertungen und Korrekturen. Alle wichtigen Daten werden in einer intuitiven Benutzeroberfläche gesammelt, mit der Sie die tatsächliche Leistung Ihrer Station jederzeit überwachen können.

Das Flygt HMI-Display bietet eine Armaturenbrett-Ansicht von Schlüsseldaten, die die Überwachung von Geräten, die Fehlersuche und Identifizierung von Trends sowie die Diagnose und Behebung von Problemen erleichtert.

Spezifikationen

Spezifikationen

General
RTU
HMI
Power supply
11-30V DC / 24V AC
24 +/- 20% V DC
Interface
1 x Modem or 1 x RS-232/485 WiFi 2 x RS485 1 x USB
7” TFT / Resolution 800 x 480 pixels 16.7M Colors
I/O
Standard: 6DI, 2DO, 3AI Max: 32DI, 32DO, 16AI, 16AO
-20° … 50°C (-4 … 122°F)
Temperature
-20° … 60°C (-4 … 140°F)
Panel cutout 192 x 138 mm (W x H)
Mounting
DIN-rail
CE, cUL, UL
Approvals
CE, cUL, UL
Communication
RTU
HMI
Protocols
Modbus® RTU-mode, AquaCom™ or COMLI
CAN bus, CANopen Protocol, Modbus RTU
Materials Of Construction
RTU
HMI
Enclosure
IP 20
IP 66 front panel (O ring seal) / NEMA 4
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Abwassersysteme
Gebäudesysteme Abwassersysteme
Druckerhöhung
Wasserbahnen und Attraktionen Druckerhöhung
Pressure Boosting
Surf Rides Pressure Boosting
Pressure Boosting
Commercial Pools Pressure Boosting
Pumpen von Klärschlamm
Abwasser > Schlammhandhabung Pumpen von Klärschlamm
Pumpen von Abwasser
Wiederverwendung Pumpen von Abwasser
Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung
Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Notfall-Hochwasserentwässerung
Regenwasser und Hochwasser Notfall-Hochwasserentwässerung
Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Abwasser
Wohngebäude Abwasser
Entwässerung
Wohngebäude Entwässerung
Gebäudesysteme
Gewerbegebäude Gebäudesysteme
Notfall-Hochwasserentwässerung
Allgemeine Industrie Notfall-Hochwasserentwässerung
Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Kommunales Wasser und Abwasser Kommunale Abwasserpumpen und -behandlung
Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Kommunales Wasser und Abwasser Recycling und Wiederverwendung von Abwasser
Wasserbahnen und Attraktionen
Schwimmbäder und Freizeitattraktionen Wasserbahnen und Attraktionen
Biogas
Landwirtschaft und Bewässerung Biogas
Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Technische Produktinformationen

Hier erhalten Sie zusätzliche technische Informationen zu Ihren Xylem-Produkten.

Broschüren

Flygt MyConnect (at)
Flygt MyConnect Broschüre 2 (at).pdf

Specification

FCP MyConnect.pdf