It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Nennleistungsbereich von 3,1 bis 3,7 kW
  • Schubbereich von 430 - 460 N
  • Entfernung von Feststoffen
  • Rühren und Spülen
  • Verstopfungsfrei

Duale, überlegene Leistung

Flygt-Hydro-Ejektoren führen je nach Wasserstand zwei verschiedene Vorgänge aus. Erstens wirkt der Wasserejektor beim Eintauchen als Rührwerk, indem er den primären und den sekundären Wasserstrom verwendet.
Zweitens, wenn der Wasserstand niedrig ist und die Düse nicht mehr untergetaucht ist, verwandelt sich der Wasserejektor automatisch in eine Spülvorrichtung.

Wasser, das in Rückhaltebecken eindringt, enthält oft Feststoffe, die zu unangenehmen Gerüchen und giftigen Gasen führen. Gleichzeitig erfordert der Aufbau von organischem Material oft eine manuelle Reinigung. Durch die Installation eines Flygt-Wasserejektors können die Feststoffe leicht entfernt werden, während das Rückhaltebecken entleert wird, und die manuelle Reinigung entfällt.

Die Flygt-Hochdruck-Ejektoren eignen sich für den Einsatz in nahezu allen Größen- oder Formrückhaltebecken, Lagunen oder Systemen mit niedrigem Flüssigkeitsstand. 

Verstopfung beseitigen

Verstopfung ist immer ein potenzielles Problem bei der Anwesenheit von Feststoffen in gespeichertem Wasser. Flygt Hydro-Ejektoren sind daher mit einer selbstreinigenden N-Hydraulik mit nachhaltiger Effizienz ausgestattet und haben einen großen Düsendurchmesser, um Verstopfungen zu vermeiden.

Spezifikationen

Spezifikationen

50 Hz
60 Hz
General Information
50 Hz kW
60 Hz kW
Rated power (Hz, kW)
3.1
3.7
Flygt pump
N3102
N3102
Thrust, max Hz,N
460
430
Nozzle diameter (mm)
80
80
Nozzle diameter (inches)
3.1
3.1
Rated power (hp)
5
Ejector System
50 Hz kW
60 Hz kW
Ejector system
726 81 00
726 81 00
Ejector system pump
NP 3102 LT
NP 3102 LT
Pump Data
50 Hz kW
60 Hz kW
Rated motor power (kW)
3.1
3.7
Impeller
421
423
Pump housing DN
100
100
Pump type
NP3102. 181 LT
NP3102. 181 LT
Rated motor power (hp)
5
Product Data
50 Hz kW
60 Hz kW
Thrust (N)
460
430
Ejector pipe outlet diameter (mm)
150
150
Nozzle outlet diameter (mm)
80
80
Flange DN
50 Hz kW
60 Hz kW
Pump inlet DN
150
150
Pump outlet DN
100
100
Nozzle inlet DN
100
100
Options
50 Hz kW
60 Hz kW
Explosion-proof EN/FM approved Flygt N-Pump version
NP 3102.090
NP 3102.090
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren