Überblick
Überblick

Überblick

Der Großwasserzähler WP-Dynamic 50 °C dient zur Messung von hohen, relativ konstanten Durchflussraten, z. B. hinter Pumpen. In Größen DN 40 bis DN 400 erhältlich.

Produkteigenschaften
  • Patentierte hydrodynamische Flügelbalance (≤DN 300)
  • Patentierte symmetrische Regulierung (≤DN 300)
  • Mit bis zu 3 Impulsgebern (1 x OD, 2 x RD) ohne Beschädigung der Eichplombe ausrüstbar
  • 0,6 cm (¼ Zoll) Anschluss für Drucksensoren
  • Überflutungssicheres Zählwerk (IP68)
  • Zählwerk 360° drehbar
  • Hohe Überlastbarkeit
  • Herausnehmbarer Messeinsatz mit Bauartzulassung
  • Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung

Spezifikationen

  • Kaltwasserzähler Druckstufe PN 40
  • Metrologische Klasse B
  • 30 °C

Für weitere Informationen über dieses Produkt laden Sie bitte das Produktdatenblatt herunter.

Vorteile für Sie

  • Einbau in waagerechter, senkrechter oder schräger Lage
  • Zur Messung von hohen, relativ konstanten Durchflussraten