Überblick
Überblick

Überblick

Der Turbinen-Eckwasserzähler WB-Dynamic wurde speziell für den Einbau in Brunnenschächten mit kleinen Abmessungen konzipiert. In Größen DN 80, DN 100 und DN 150 erhältlich

Produkteigenschaften
  • Anstelle des 90°-Rohrbogens
  • Für Brunnenschächte mit kleinen Abmessungen
  • Impulsgeber kann ohne Beschädigung der Eichplombe eingebaut werden
  • Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
  • Auswechselbarer Messeinsatz
  • Leistungsdaten besser als Klasse B
  • Überflutungssicheres Zählwerk (IP 68)
  • Zählwerk 360° drehbar ohne Beschädigung der Eichplombe

Spezifikationen

Für Tabellen mit Durchmesser-Nennleistung und Pulswerte laden Sie das Datenblatt herunter.

Vorteile für Sie

  • Zur Messung von Brunnenwasser bis 50 °C
  • Zur Erfassung von Fördermengen in großen Durchflussbereichen
  • Für maximalen Betriebsdruck PN 16
  • Für Impulsgeberanschluss vorbereitet