Cordonel® Statischer Durchflussmesser

Überblick
Überblick

Verwalten Sie Ihr Wassernetz mit mehr Genauigkeit und besserer Kontrolle

Cordonel ist ein hoch entwickelter Großwasserzähler, der es Ihnen ermöglicht Ihr Wasserversorgungsnetzwerk effizienter zu verwalten. Er liefert Ihnen genaue und verlässliche Daten unter den schwierigsten Installations- und Umgebungsbedingungen.

Dank der innovativen Ultraschall Technologie und des Sensus Kommunikationsnetzwerkes erfasst und sendet der Zähler präzise Durchflussdaten nahezu in Echtzeit. Cordonel hat keine beweglichen Teile und ein speziell entwickeltes Messrohr (zum Patent angemeldet), welches dafür sorgt, dass während der erwarteten Lebensdauer keine Wartungsarbeiten anfallen.

Aufgrund des echten U0D0 und des Designs des Messrohres misst Cordonel präzise den Wasserverbrauch, den Durchfluss, die Temperatur und den Druck (optional). Das perfekte Gerät für praktisch jede kommerzielle, industrielle oder landwirtschaftliche Anwendung.

Cordonel ist verfügbar in DN 40 bis DN 300.

Produkteigenschaften

Eigenschaften

  • Flexible U0D0 Installation ohne gerade Rohrleitung vor oder nach dem Zähler, sogar nach 90° Rohrbögen
  • Horizontale und vertikale Installation
  • Erfasst sehr niedrige sowie sehr hohe Durchflüsse
  • Statisches Messgerät ohne bewegliche Teile
  • Bis zu 20 Jahre Lebensdauer unter Standardbedingungen
  • Wartungsfrei während der gesamten Lebensdauer
  • Konstante Genauigkeit, kein Verschleiß
  • Zum Patent angemeldete Messrohr-Technologie für optimale Durchflussmessung
  • Drei Messpfade zur Messung des gesamten Durchflusses
  • LC-Display zur Darstellung von Verbrauch, Durchfluss, Temperatur, Druck (optional) und von Statusinformationen
  • Integrierter Funk und Datenlogger
  • Lizenzfreier Funk auf 868 MHz und 433 MHz
  • Sichere 128-Bit verschlüsselte Datenübertragung
  • Drahtlose NFC-Schnittstelle zur Ablesung des letzten Volumens
  • Optionaler Impulsausgang mit programmierbaren Pulsmodi, Werten und Längen
  • Zähler kann überflutet werden, IP 68
  • MID-Zulassung gemäß Annex MI001
  • Verfügbare Optionen:
    • Integrierter Drucksensor
    • Funkkommunikation auf alternativen Frequenzen

Spezifikationen

  • Verfügbare Zählergrößen DN 40 bis DN 300
  • Metrologie: DE-19-MI001-PTB-008
  • Kennzeichnung: CE M-XX*0102 (Jahr der Konformitätserklärung)
  • Extrem großer Messbereich; Q3/Q1 R1000
  • Der Zähler entspricht:
    • OIML R49:2013
    • ISO 4064:2014
  • Trinkwasserzulassungen:
    • KTW/DVGW
    • WRAS
    • ACS
    • KIWA

Ihre Vorteile

  • Installation in fast allen Umgebungsbedingungen dank U0D0. Horizontale und vertikale Installation ohne gerade Rohrleitung vor oder nach dem Zähler, sogar nach 90° Rohrbögen.
  • Einfache Integration in das Sensus Kommunikationsnetzwerk für eine bidirektionale Kommunikation und Datenübertragung.
  • Erhalten Sie genaue und verlässliche Daten über die gesamte Lebensdauer dank der neuen Technologie, welche sicherstellt, dass wirklich alles Wasser, welches durch den Zähler fließt, über einen der drei Messpfade erfasst wird.
  • Messen Sie mehr als nur den Wasserverbrauch, um frühzeitig Leckagen zu erkennen, die Effizienz zu verbessern und Ihr Wassernetz zu überwachen.
  • Schützen Sie Ihre Erträge mit Hilfe dieses statischen Zählers ohne bewegliche Teile.