Überblick
Überblick

Überblick

Der 640 ist ein MID-geprüfter volumetrischer Wasserzähler mit integriertem e-Register in einem Messinggehäuse. 640 bietet Ihnen die Genauigkeit des Kolbenzählers der 620-Serie sowie die Möglichkeit, Ihr Netzwerk mit umfassenden Daten zu überwachen und zu analysieren, dank des eingebauten elektronischen Registers mit Datenlogger und Funk.

Produkteigenschaften
  • Integrierte Funkfunktionalität in verschiedenen Frequenzen verfügbar
  • Konkurrenzlose Genauigkeit
  • Umfangreicher Messbereich
  • Recycelbar und einfach zu handhaben

Spezifikationen

  • Erhältlich in DN 15, 20, 25, 32 und 40
  • Kompatibel mit:
    • Zulassung 2004/22/EG
    • EN 14154:2007
    • OIML R49:2006
    • ISO 4064:2014
  • R315 (DN15 und 20 bis zu R400)
  • MAP 16
  • T 50

Für weitere Informationen über dieses Produkt laden Sie bitte das Datenblatt herunter.

Vorteile für Sie

  • Registriert dank seiner einzigartigen Kolbenmesskammer die geringsten Durchflussraten
  • Datenkommunikation über die integrierte Funkfunktion (elektronisches Zählwerk)
  • Erfüllt derzeitige und voraussichtlich zukünftige Vorschriften für Trinkwasser
  • Geräuscharmer Betrieb