Überblick
Überblick

Überblick

620 ist ein hochpräziser, MID-​​zugelassener R400 volumetrischer Wasserzähler mit einer speziellen Ringkolben-Messkammer, die auch die geringsten Durchflussraten feststellt.

Sie können zwischen einem Zählwerk mit integriertem Wischer oder einer versiegelten Kupfer-Glas-Version wählen. Für eine komfortable Auslesung ist der 620 auf AMR vorbereitet.

Produkteigenschaften
  • Konkurrenzlose Genauigkeit
  • Umfangreicher Messbereich
  • Begrenzter Druckabfall
  • Kann mit einem HRI Sensor ausgestattet werden
  • Kupfer-Glas-Zählwerk als Option

Spezifikationen

  • Erhältlich in DN 15, DN 20 und Verteilerversionen
  • PN 16
  • Kompatibel mit:MID-Zulassung 2004/22/EG
    • EN 14154:2007
    • OIML R49:2006
    • ISO 4064:2005
  • R400

Für weitere Informationen über dieses Produkt das Produktdatenblatt herunterladen.

Vorteile für Sie

  • Registriert dank seiner einzigartigen Kolbenmesskammer die geringsten Durchflussraten
  • Sorgt für optimale Lesbarkeit unter allen Einsatzbedingungen
    Geräuscharmer Betrieb