Überblick
- Für leistungsstarke Zerkleinerungsanwendungen
- Verstopfungsfreies Design
- Zuverlässiger Betrieb
- Hochleistungsschneidwerk
LEISTUNGSSTARKE HOCHLEISTUNGS-SCHNEIDWERKPUMPE
Die Flygt Schneidwerkpumpe M 3127 ist eine tauchfähige, leistungsstarke Zentrifugalpumpe. Sie ist perfekt für die Ableitung von Abwässern im Bereich von Wohnanlagen, Gewerbeanlagen oder in landwirtschaftlichen Bereichen geeignet. Die Schneidwerkpumpe reduziert die im Wasser enthaltenen Abfälle und Feststoffe auf feinen Schlamm, der durch die dünnen Ableitungsrohre entsorgt werden kann. Das Haupteinsatzgebiet der Flygt M 3127 sind druckbelastete Abwassersysteme, die im Flachland oder bei unebener oder schwer zugänglicher Topographie oder hohem Grundwasserstand Anwendung finden, wenn das Terrain der Herausforderung einer schwerkraftbasierten Ableitung nicht standhalten kann.
Xylem bietet Ihnen intelligente und wirtschaftliche Lösungen zur Ableitung von Abwässern in die Hauptkanalisation oder naheliegende Pumpenstationen, egal ob Sie eine einzelne Schneidwerkpumpe oder eine vollständige Pumpenanlage für Abwassersysteme suchen.
VERLÄSSLICHER BETRIEB
Die M 3127 wurde so konstruiert, dass sie mit allen Herausforderungen der Abwasseranlagen fertig wird. Sie ist mit einem einzigartigen Laufrad ausgestattet, das optimale Hydraulikeffizienz mit einem Hochleistungs-Schneidwerk verbindet. Dieses verarbeitet Feststoffe in kleine Partikel, die sich leicht durch Leitungen mit kleinem Durchmesser abtransportieren lassen. Das minimiert das Verstopfungsrisiko.
Alle Komponenten sind speziell für einen optimierten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Geräte konstruiert und gebaut worden.
- Doppeltes Gleitringdichtungssystem. Das System mit unabhängig arbeitenden doppelten Gleitringdichtungen garantiert doppelte Sicherheit. Erhältlich sind Ausführungen aus Wolframkarbid (WCCR) oder Silizium-Karbid (SiC), je nach der Beschaffenheit der Fördermedien.
- Aus robustem und langlebigem Gusseisen gefertigt
- Spin-Out-Konstruktion schützt Dichtungen vor abrasiven Partikeln
- Speziell für den Tauchbetrieb entworfenes Motorkabel SUBCAB®
Pumpensumpf (P)
Semi-permanente, tauchfähige Installation. Die Pumpe wird bei Nassaufstellung an doppelten Führungsschienen und mit automatischem Anschluss an die Druckrohrleitung installiert.
Tragbar (F)
Freistehende, semi-permanente Installation der Tauchpumpe. Freistehende Pumpe mit Anschluss an einen Abflussschlauch oder eine Druckrohrleitung in Sümpfen mit wenig Platz.