Some say it cannot be done
SWEDEN
A community in Myra wanted a pressure sewage system (PSS) that was cost-effective and reliable. To be able to offer that a design was made combining Flygt centrifugal grinder pumps with Flygt PC...
Verstopfungsfrei und für schwierige Herausforderung gebaut
Flygt Schneidradpumpen fördern Kapazitäten von bis zu 15 l/s (250 gpm) mit Motorleistungen von 1,5 bis 10,9 kW (2 bis 15 PS). Diese leistungsstarken Hochleistungs-Schneidwerke sind ideal für die Behandlung härtester Abwässer in Wohn- und Gewerbeanlagen geeignet.