Überblick
- Fördermenge bis: 1800 m³/h
- Förderhöhe bis: 160 m
- Leistung: 1,1 kW – 200 kW (2-polig), 0,25 kW – 355 kW (4-polig)
- Betriebsdruck: PN16
- Mediumstemperatur: -25°C bis +140°C
- Hochtemperaturversion: -40°C bis +180°C
Spiralgehäusepumpen der neuesten Generation
Durch die Kombination von Hocheffizienz mit hoher Flexibilität bei der Installation, bei den Werkstoffen und dem Temperaturbereich der Fördermedien ist die neue Lowara e-NSC die beste Wahl für den Wassertransport, Heizungs- und Kältetechnik, für den Brandschutz und zahlreiche Anwendungen in der Industrie.
Hocheffizienz
Neu konstruierte, hocheffiziente Hydraulik mit einem MEI sogar noch über 0,6 und damit noch besser als die ErP2015-Vorgaben. Die IE3-Motore sorgen für einen kostengünstigen Betrieb.
Hohe Lebensdauer & einfache Wartung
Robustes Design, großzügig dimensionierte Wellenlager und einfach austauschbare Spaltringe aus Edelstahl garantieren eine lange Lebensdauer. Bei der Entwicklung der e-NSC wurde großer Wert auf einfache Wartung gelegt. Alle Wartungspunkte sind einfach zu erreichen und reduzieren damit die Wartungszeit.
Genau die richtige Konfiguration
Mit einer großen Werkstoffauswahl – von Grauguss bis zu Duplex Edelstahl – ist die e-NSC genau die richtige Lösung für unzählige Fördermedien.