• Nutzen Sie die Vorteile der Echtzeit-Assistenz

    Smart Water im Wasser und Abwassermanagement - Intelligente Konzepte für eine zukunftssichere Wasserwirtschaft

    Broschüre herunterladen

Ein Fall für Echtzeit-Assistenz

Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen und unzureichender Ressourcen, bieten die Echtzeit-Assistenzsysteme leistungsfähige neue Möglichkeiten, die den Betreibern dabei helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Diese Lösungen können dazu beitragen, den Cashflow zu verbessern und die Einhaltung von Regularien sicherzustellen, sowie die Betriebsleistung zu erhöhen. 

Verbesserung des Cash-Flows

3-composite-lower-costs.jpg

Einhaltung der Regularien sowie Sicherstellung der Betriebsleistung

2-di-composite-performance.jpg

Systembelastbarkeit erhöhen

2-di-composite-system-resilience.jpg

Reduzierung des Abschlagsvolumens aus dem Mischwassernetz um 70% und Einsparung von 450 MIO Euro

south-bend_case-study_image_bearbeitet.jpg

Durch den Einsatz der BLU-XTM Intelligent Urban WatershedTM -Technologie konnte South Bend, IN, die kostspielige graue Infrastruktur reduzieren und gleichzeitig die Systemleistung und Kapazitätsauslastung verbessern, was die Umwelt 10 bis 15 Jahre früher als geplant entlastet.

Lesen Sie unsere Fallstudie

Reduzierung des Energieverbrauchs der Belüftung um 26% und Senkung der Betriebskosten

Cuxhaven_528x300.jpg

In Cuxhaven, Deutschland, macht die Belüftung wie in den meisten Städten mehr als 50 Prozent des Energieverbrauchs bei der Abwasserbehandlung aus. Als proaktiver Kläranlagenbetreiber wollte das Versorgungsunternehmen ein System zur Optimierung des mit der Belüftung verbundenen Energieverbrauchs.

Lesen Sie unsere Fallstudie