Edge Control von Xylem kann Energieverbrauch um 25 % senken

Edge Control von Xylem kann Energieverbrauch um 25 % senken

Neue intelligente Abwasseraufbereitungslösung ermöglicht Kosteneinsparungen für Abwasserversorger.

Globale Wasserversorger sind für etwa 2 % der globalen Treibhausgasemissionen (THG) verantwortlich – dies entspricht der Menge, die weltweit von der Schifffahrtsindustrie produziert wird, und diese Zahl wird noch weiter steigen. Xylems neue Suite innovativer digitaler Lösungen, Xylem Edge Control, wird Abwasserversorger dabei unterstützen, einen wesentlichen Teil dieser Emissionen schnell und kostengünstig zu reduzieren. Die Edge Control Lösungen werden es Versorgungsunternehmen mit knappen finanziellen Mitteln ermöglichen, Compliance-Ziele zu erreichen und gleichzeitig den belüftungsbedingten Energieverbrauch um bis zu 25 % zu senken.

Wie Edge Control von Xylem Versorgungsunternehmen helfen kann, bei der Wasseraufbereitung Geld zu sparen

Die gebrauchsfertige Suite digitaler Lösungen von Edge Control für konventionelle Belebtschlammanlagen (CAS) ermöglicht es den Betreibern von Abwasseraufbereitungsanlagen, ihre Anlagen zu steuern und zu überwachen, die Nährstoffentfernung zu verbessern, Energie zu sparen und Kosten zu senken.

Diese hocheffizienten Technologien arbeiten mit der Analyse von Echtzeitdaten, um Versorgungsunternehmen schnelle Prozessempfehlungen zur Optimierung des Chemikalienverbrauchs und der Belüftung zu geben. Edge Control kombiniert vier Lösungen:

  • Xylem Edge Control Pulsed Aeration (regelt die Durchmischung, um den richtigen Gehalt an gelöstem Sauerstoff zu gewährleisten)
  • Xylem Edge Control Ammonia Removal (verwendet einen komplexen Algorithmus für eine konsistente Ammoniakentfernung)
  • Xylem Edge Control Ammonia + Nitrogen Removal (optimiert den Gesamtstickstoffgehalt bei geringstmöglichen Energiekosten)
  • Xylem Edge Control Phosphorous Removal (wird für Kunden weltweit im Laufe dieses Jahres verfügbar sein).

Edge Control Diagram_Small.png

Energieeinsparungen in der Praxis

Wir sprachen mit Jason Ingram, Betriebsleiter der Abwasseraufbereitungsanlage Muncie, im US-Bundesstaat Indiana, in der Xylem Edge Control Pulsed Aeration installiert wurde, eine Energiesparlösung, die eine übermäßige Belüftung von unterbelasteten Anlagen verhindern kann:

„Die Stadt Muncie, Sitz der Ball State University, erlebt einen enormen Rückgang der Bevölkerungszahl von etwa 70.000 Einwohnern während des Semesters auf etwa 48.000 in der vorlesungsfreien Zeit. Dies entspricht einem Bevölkerungsrückgang von über 30 %. In diesen Monaten mit geringerer Belastung profitieren wir am meisten von der gepulsten Belüftung.“

„Dank der Modernisierung unserer Anlage mit Xylems Pulsed Aeration können wir monatlich 5.000 $ an Energiekosten einsparen.“ 

Pulsed Aeration wurde zur Verbesserung des biologischen Gesamtprozesses von CAS-Anlagen entwickelt, um eine angemessene Durchmischung zu gewährleisten und letztendlich Energieeinsparungen zu erzielen. Forschung und Implementierung von Pulsed Aeration haben gezeigt, dass durch diese bahnbrechende digitale Lösung Energieeinsparungen von etwa 25 % erzielt werden können.

Chris Taylor, Global Product Manager bei Xylem, kommentierte die Einführung von Edge Control wie folgt:

„Abwasserversorger sind ständig bestrebt, neben der Notwendigkeit, die Kosten zu kontrollieren, die Zuverlässigkeit und Einhaltung von Diensten sicherzustellen. Xylem Edge Control hilft Versorgungsunternehmen, dies umzusetzen.“

Edge Control vereint Xylems digitales Know-how und fundiertes Fachwissen im Bereich Bioprozesstechnik in einer Reihe von Lösungen, die die Prozesskontrolle maximieren und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele der Versorgungsunternehmen unterstützen. Die Einführung der Plattform folgt strengen Feldtests in ganz Nordamerika, einschließlich Washington und Indiana.

„Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt sind auf dem besten Weg, ihre Netze zu digitalisieren und große Wasser-, Energie- und Kosteneinsparungen zu erzielen“, fährt Taylor fort. „Xylem Edge Control ist eine multifunktionale Lösung, die Energieversorger dort abholt, wo sie sich auf diesem Weg befinden – und sie in die Lage versetzt, weitere Vorteile der digitalen Umstellung zu erschließen.“

Erfahren Sie mehr über Xylem Edge Control.