It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Entwässerung

In vielen Situationen müssen Grundwasser und Regenwasser entfernt werden, um Sachschäden zu verhindern oder Bauarbeiten zu ermöglichen. Ob von Kellern, Garagen, Auffahrten, Start- und Landebahnen, öffentlichen Plätzen oder Baustellen, Regenwasser muss schnell und effizient entfernt werden, um Probleme zu vermeiden. Die Anpassung von Pumpen, um überschüssiges Wasser zu entfernen, kann die täglichen Regenfälle ableiten und Überschwemmungen verhindern. Entwässerungsanwendungen erfordern robuste, aber vielseitige Pumpen, die den örtlichen Bedingungen mit viel Schlick, Sand und Kies gewachsen sind, die häufig in der Pumpenflüssigkeit vorhanden sind.

 

Produkte Marken
Produkte
Flygt SX - STA series
Flygt SX - STA series

Pumps in stainless steel for clean or light contaminated water

Lowara Entwässerungspumpen
Lowara Entwässerungspumpen

Entwässerungspumpen aus Edelstahl sind verfügbar für tragbare oder feste Installationen.

Flygt 2000 Reihe
Flygt 2000 Reihe

Die Flygt Pumpen der Reihe 2000 sind robust, mobil und überaus vielseitig.

Flygt Freistromlaufradpumpen
Flygt Freistromlaufradpumpen

Konstruiert für den problemlosen Einsatz bei anspruchsvollen Anwendungen.

Lowara Freistrompumpen
Lowara Freistrompumpen

Lowara Freistromlaufradpumpen sind für Abwasser mit hohe Durchlassfähigkeit geeignet.

Entwässerung
Entwässerung

Umfassende Pakete einsetzbar für feste Installationen oder tragbare Anwendungen.

Flygt 2600 Reihe
Flygt 2600 Reihe

Die Flygt 2600 Reihe - Entwässerungspumpen, für den harten Einsatz am Bau.

Marken
Flygt
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W