It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Druckerhöhung

Wasserversorgungs- und Druckerhöhungssysteme

Wasserversorgungssysteme in modernen Gebäuden benötigen zuverlässige, energieeffiziente Produkte, die den Bedürfnissen entsprechen und ganz einfach in ein Gebäudeüberwachungssystem eingebunden werden können. Die Wasserversorgungsprodukte und -lösungen von Xylem bieten genau dies. Wie alle Xylem-Produkte entspricht auch das Wasserversorgungssortiment den hohen Erwartungen der heutigen Kunden in Bezug auf Zuverlässigkeit, Energieeffizienz, einfache Installation und Service, um so die Lebenszykluskosten möglichst gering zu halten.

Das Angebot von Xylem für Wasserversorgungs- und Druckerhöhungssysteme

Komplettsysteme
Komplette, einbaufertige Lösungen mit einer oder mehreren Pumpen, Pumpensteuerung (variable oder feste Geschwindigkeit), Druckmessumformer und Ventile, alle auf einem Rahmen montiert.

Pumpen
Bohrloch-, Mehrstufen- und axiale Sagpumpen aus Gusseisen oder Edelstahl von 0,25 kW bis über 300 kW und Förderhöhen über 800 m zur Abdeckung von kleinen bis hin zu sehr großen und hohen Gebäuden.

Pumpensteuergeräte
Pumpenregler mit variabler Drehzahl, um die Kapazität genau an den Bedarf anzupassen.

Aufbereitung
UV- und Ozonsysteme für die Inline-Installation.

 

Produkte Marken
Produkte
Pumpensteuerungs- und Überwachungssysteme

Überwachungs- und Steuerungsprodukte bewahren die volle Kontrolle Ihrer Anlagen.

Rührwerke

Umfangreiche Auswahl an Rührwerken und Systemen zur Umwälzung von Flüssigkeiten.

Xylem-Pumpentypen

Informationen, Anwendungshinweise und technische Daten zu allen unserer Abwasserpumpen.

Marken
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W

Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem