It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Atomar

Pumpen von Wasser für industrielle und kommunale Einrichtungen

Viele Industrien und kommunale Einrichtungen benötigen einen großen Wasserzufluss für ihre Prozesse. Wasserentnahmestationen, die Zuflüsse zu den Anlagen bewältigen, müssen die Prozesse aufrecht erhalten. Da Wasser für den Betrieb benötigt wird, sind Zuverlässigkeit und hohe Pumpeneffizienz unerlässlich. Wasserentnahmestationen werden in Anwendungen wie diesen verwendet:

  • Kraftwerke, die den Zufluss von Wasser zur Kühlung und Kondensation benötigen
  • Wasseraufnahmestellen für Wasseraufbereitungsanlagen zur Produktion von Trinkwasser
  • Kühlwasser für Industrieprozesse
  • Allgemeines Prozesswasser
  • Waschwasser

Das Wasser, das dabei verwendet wird, kann je nach Quelle und Prozess Süßwasser oder Meerwasser sein. Meerwasser stellt aufgrund des Salzgehaltes andere Anforderungen an die Pumpen, daher sind speziell für den Meerwassereinsatz konzipierte Lösungen ein Muss.

Ihre Herausforderungen verstehen

  • Es werden häufig hohe Durchflussraten benötigt
  • Zuverlässigkeit und Redundanz sind wichtig, da ein Pumpenausfall den Betrieb gefährden könnte
  • Kontinuierlicher Betrieb
  • Energieeffizienz
Produkte Marken
Produkte
Systeme zur Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Ozon

Für Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung und andere industrielle Verfahren.

Pumpensteuerungs- und Überwachungssysteme

Überwachungs- und Steuerungsprodukte bewahren die volle Kontrolle Ihrer Anlagen.

Xylem-Pumpentypen

Informationen, Anwendungshinweise und technische Daten zu allen unserer Abwasserpumpen.

Marken
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W

Godwin

Eine breite Palette von vollautomatischen selbstansaugenden Pumpen für Entwässerungsanwend

Wedeco

Zuverlässige und umweltfreundliche Technologien zur Wasser- und Abwasserbehandlung.