Flygt Druckentwässerungsanlagen

 

Für Hausbesitzer, Wohnverbände und Fachleute

Flygt-Druck-Abwassersysteme bieten zuverlässige, effektive und kostenoptimierte Anschlüsse für Einzelhäuser oder eine komplette Wohnanlage an einem kommunalen Abwasserentsorgungsnetz. PSS-Systeme eignen sich besonders für abgelegene Orte, tief liegende Gebiete, für Hafengebiete, auf Wasserstraßen, in felsigen Bodenverhältnissen, in hügeligem Gelände oder auf flachem Gelände. Die Vorteile von PSS liegen auf der Hand: Effektiver Abwassertransport bei minimaler Aushubtiefe, Minimierung der Belastung für die Umwelt und Unannehmlichkeiten für die Nachbarn. Diese intelligente, wirtschaftliche Alternative zu Abwassersystemen mit Schwerkrafteinspeisung kostet weniger bei der Installation und Wartung. 

Anlagen

Die Komplettpumpenstation Flygt Compit für Abwassersysteme kann sofort angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Das lang erprobte Design ist kaum anfällig für Ausfälle und bietet eine lange Lebensdauer. Der schalenförmige Boden und die glatte Innenoberfläche sorgen für einen Selbstreinigungseffekt und garantieren damit einen geringen Wartungsaufwand und weniger Kosten.

Stationen durchsuchen

Schneidwerkpumpen

Schneidradpumpen Flygt wurden speziell für die Anforderungen von Abwassersystemen entwickelt und verfügen über ein einzigartiges Laufrad für eine optimale hydraulische Leistung. Die Pumpen sind außerdem mit einem Hochleistungs-Schneidgerät ausgestattet, das Feststoffe in Partikel von 5 x 15 mm zerkleinert, um einen einfachen Transport durch Rohre mit kleinem Durchmesser zu ermöglichen, wodurch das Verstopfungsrisiko z. B. in PSS-Systemen eliminiert wird. Nutzung gut bewährter Technologie In Städten auf der ganzen Welt sorgt unsere Pumpe für eine längere Lebensdauer des Motors, längere Wartungsintervalle und erstklassige Leistung.

In der Regel werden für PSS zwei Arten von Schneidradpumpen verwendet – Zentrifugal- und Exzenterschneckenpumpen.

Pumpen durchsuchen

PSS-Steuerungen

Die Flygt PSS-Steuerungen sind kompakte und robuste Steuerungen, die Sie gemäß den spezifischen Anforderungen Ihrer Pumpenstation modifizieren und ausbauen können. Funktionen wie Display, Kommunikation, Außenschrank oder anderes Zubehör können nach Bedarf hinzugefügt werden. Für die ständige Überwachung Ihrer Pumpenstation aus der Ferne halten Sie die Flygt-Steuerungen immer auf dem Laufenden. Alarme werden lokal im Alarmprotokoll angezeigt und sofort per SMS oder an ein SCADA-System gesendet.

Überwachung und Steuerung durchsuchen