Flygt Pumpenstationen für den Innenbereich

Für Grau- und Abwasser sowohl in Privathaushalten als auch in Gewerbegebäuden

Flygt-Indoor-Pumpenstationen sind vorgefertigt und in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Komplette Auslieferung mit der notwendigen Ausrüstung und dem Material, das für eine einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme benötigt wird.

Flygt-Indoor-Pumpenstationen nutzen ein einfaches Konzept, das sich hervorragend für den schnellen Einbau in Gebäuden eignet. 

Station

Flygt Indoor-Pumpenstationen sind bestens zur Ableitung von Abwässern von Privathaushalten oder Gewerbegebäuden in eine höher gelegene Kanalisation geeignet oder auch sonst, wo eine schwerkraftbasierte Ableitung nicht möglich ist. 

Die Pumpenstationen werden in verschiedenen Größen angeboten und können sowohl über als auch unter dem Bodenniveau angebracht werden. Flygt Indoor-Pumpenstationen werden vormontiert und mit den nötigen Einlauf- und Abflussleitungen geliefert, um einen schnellen Anschluss zu gewährleisten. 

  • Vorbereitete Anschlüsse für Zulaufrohr, Ablaufrohr und Stromversorgung
  • Vereinfachter Anschluss von Rohren, alles ist am gleichen Ort gruppiert
  • Abdeckung mit Gummiversiegelung 
  • Sicherer Verschluss ohne Risiko von Geruchsbildung; Tank mit Tragegriff und Piktogrammen 
  • Einfache Handhabung und direkte visuelle Anleitung für die verschiedenen Verbindungen

Stationen durchsuchen

Pumpen


Bekannt für 
zuverlässigen Betrieb ohne Verstopfung, Flygt-Pumpen sind das revolutionäre hydraulische Herz der Pumpenstation. Wählen Sie Kapazität und das Pumpenmodell von Flygts Schneidradpumpen bis hin zum Sortiment der selbstreinigenden Flygt N-Pumpen Reihe. Jede Flygt Pumpe wurde im Werk ausgiebig getestet und geprüft, um beste Qualität und maximale Leistung zu sichern.

  • Verstopfungsfreie Leistung mit Selbstreinigungsfunktion
  • Minimierung von außerplanmäßigen Wartungskosten
  • Der nachhaltig hohe Wirkungsgrad reduziert die Energiekosten um 25 %.

PUMPEN DURCHSUCHEN

Steuerungen

Flygt Für die gesamte Palette der Pumpenstationen stehen Steuerungen zur Verfügung, von der kleinsten Druckpumpenstation bis zur komplexeren AbwasserPumpenstation oder Behandlungsprozess. Sie sind so konzipiert, dass die Pumpen effizient arbeiten, relevante Daten liefern und Pumpenausfälle vermieden werden. Die Flygt-Steuerungen verfügen standardmäßig über leistungsstarke, einzigartige integrierte Funktionen für Abwasser. Dies bedeutet, dass Sie den Energieverbrauch senken und Wartungskosten sparen. Mit einer Flygt-Pumpe- Steuerung maximieren Sie das Potenzial Ihrer Pumpenstation.

ÜBERWACHUNG UND STEUERELEMENTE DURCHSUCHEN