Flygt Schneidradpumpen

Flygt Schneidradpumpen

M-3000 REIHE

  • Hochleistungsschneidwerke
  • Überragende Zerkleinerungsfähigkeit
  • Robust und zuverlässig
  • Hochleistungsschneidwerk

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie Fallstudien und Whitepaper
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT SCHNEIDRADPUMPEN

Verstopfungsfrei und für schwierige Herausforderung gebaut

Flygt Schneidradpumpen fördern Kapazitäten von bis zu 15 l/s (250 gpm) mit Motorleistungen von 1,5 bis 10,9 kW (2 bis 15 PS). Diese leistungsstarken Hochleistungs-Schneidwerke sind ideal für die Behandlung härtester Abwässer in Wohn- und Gewerbeanlagen geeignet.

Fallstudien und Whitepaper
Some say it cannot be done

Some say it cannot be done

SWEDEN

A community in Myra wanted a pressure sewage system (PSS) that was cost-effective and reliable. To be able to offer that a design was made combining Flygt centrifugal grinder pumps with Flygt PC...

Weitere Details
Pumping away maintenance

Pumping away maintenance

AUSTRALIA

A pressure sewage system (PSS) station in Australia experienced significant fluctuations in traffic patterns: increased traffic during tourist season and limited visitors during the off-season...

Weitere Details
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.