Chopper-Pumpen

F-3000

CHOPPER- UND SCHNEIDPUMPEN 

  • Selbstreinigende, verstopfungsfreie Laufräder
  • Schneidkraft für härteste Herausforderungen
  • Mehrfachschaufelkonstruktionen für höchstmögliche Effizient
  • Anhaltend hohe Effizienz
  • Hard-Iron™-Laufrad und -Schneidwerk

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT CHOPPER-PUMPEN

SELBSTREINIGUNG UND NACHHALTIGE EFFIZIENZ

Die selbstreinigenden und energieeffizienten Flygt Chopper-Pumpen wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen und Dauerbetrieb konzipiert. Sie bieten bei härtesten Jobs wie Abwasser- und Schlammbehandlung und in der Landwirtschaft nachhaltig einen hohen Wirkungsgrad. Dank ihrer Schneidkraft erzielen sie eine unvergleichliche Effizienz und Betriebszuverlässigkeit.

Flygt F-Pumpen sind mit Kapazitäten von bis zu 200 l/s (3200 gpm) sowie mit Motorleistungen von 1,7 bis 47 kW (2 bis 65 PS) und mit einer Förderhöhe von bis zu 81 m (260 ft) erhältlich.

Flygt F-Pumpen verfügen über die patentierte Flygt N-Technologie. Alle Komponenten arbeiten ohne Einbußen bei der hydraulischen Leistung zusammen. Die Pumpe hat einen konstanten Wirkungsgrad, der die ausgezeichnete Durchlassfähigkeit für Feststoffe nicht beeinträchtigt. Die F-Pumpen zerkleinern problemlos harte und komplexe Feststoffe und sind dadurch praktisch verstopfungsfrei. Die Flygt F-Pumpen stellen ihre Zuverlässigkeit bei Installationen weltweit unter Beweis. Die Leistung der Flygt Chopper-Pumpen ist einmalig. Sie bewältigen alles, was durch den Abfluss kommt, von Kunststoffflaschen und Faserstoffen bis zu Holz, Bekleidung und Motorkabeln. Laufräder und Schneidwerke sind aus Hard-Iron™ gefertigt und mit Active Seal™ ausgestattet, so dass lange Wartungsintervalle möglich sind.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.