Tauchfähige Rohrschachtpumpe

In diesem Abschnitt finden Sie Flygts Angebot an tauchfähigen Schachtpumpen und unsere konventionellen Schachtpumpen. Alle Schachtpumpen befinden sich meist an einer Aufhängung innerhalb eines Abflussschachtes. Tauchfähige Rohrschachtpumpen können am Boden des Pumpenschachtes ohne spezielle mechanische Verbindungselemente oder Bauteile positioniert werden. Sie lassen sich einfach und schnell installieren und im Wartungsfall auch schnell wieder ausbauen. Die klassischen Ausführungen bestehen aus einer einzigen Einheit, die am Anwendungsort fest installiert werden kann. Mit dem Pull-Out - Design kann die Rotationsbaugruppe außerdem zur einfachen Wartung aus der Pumpensäule herausgenommen werden.

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle Technologie
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen
Technologie

FLYGT ROHRSCHACHTPUMPEN

Die Rohrschachtumpen von Flygt eignen sich ausgezeichnet für hohe Abflussmengen und niedrige bis mittlere Förderhöhen. Sie sind in ihrem Fördermengenbereich die kostengünstigsten Pumpentypen. Die Pumpen bestehen aus einem Propeller mit festem Blattwinkel oder aus einem halbaxialen Laufrad mit Laufradjustierung (Durchmesser) für spezifische Betriebsbedingungen.

Die Rohrschachtpumpen haben eine sehr spezifische Drehzahl, denn sie sind von einem präzise konstruierten Pumpensumpf abhängig, um ihre Nennleistung zu erreichen. Flygt hat das Wissen, die Werkzeuge und die Erfahrung für die Konstruktion einer Nassaufstellung und einer praktikablen und funktionalen Pumpstation.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.