It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

HL-Serie

Spülpumpen mit hoher Förderhöhe und Feststoff-Förderfähigkeiten

• Durchfluss: 0 – 1200 m³/h

• Förderhöhe: 97 – 192 m

OPTIONEN BEINHALTEN:

• 316- oder CD4Mcu-Pumpengehäuse aus Edelstahl für Anwendungen mit hohem und niedrigem pH-Wert

• Montage am Fahrzeuganhänger oder Rahmen, mit Kraftstofftanks, die einen Über-Nacht-Betrieb gewährleisten

• Schallgedämpftes Gehäuse (Hush-Pac)

• Hush-Pac verfügbar bei folgenden Modellen: 80M, 100M, 110M, 125M, 130M, 150M, 160M, 200M, 225M, 250M, 260M

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen