It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem-Pumpentypen

Xylem ist weltweiter Marktführer für widerstandsfähige, mobile und zuverlässige Pumpenlösungen für den Einsatz auf zahlreichen Anwendungsgebieten. Unsere breite Produktpalette, kombiniert mit unseren umfangreichen Erfahrungswerten aus der Anwendung, garantiert eine geeignete Lösung, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

Flygt Wasser- und Abwasserpumpen mit N-Technologie
Flygt Wasser- und Abwasserpumpen mit N-Technologie

Die beste und zuverlässigste Wahl für trockene und tauchende Anwendungen.

Chopper-Pumpen
Chopper-Pumpen

Dank ihrer Schneidkraft erzielen sie einen konkurrenzlosen und nachhaltigen Wirkungsgrad.

Kreiselpumpen mit axialem Eintritt
Kreiselpumpen mit axialem Eintritt

Unübertroffenes Angebot an axialen Saugpumpen aus Gusseisen oder Edelstahl.

Feststoffpumpen
Feststoffpumpen

Pumpen mit Kanal- oder offenen Laufrädern zum Fördern von feststoffhaltigen Flüssigkeiten.

CD-Serie
CD-Serie

Hohes Volumen-, mittlere Förderhöhe, ausgezeichnete Feststoffförderung.

NC-Serie
NC-Serie

Verstopfungsfreie Pumpen durch hocheffiziente Selbstreinigung.

Godwin Heidra Reihe
Godwin Heidra Reihe

Godwin Heidra-Pumpen - zuverlässige hydraulische Tauchpumpen.