It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CD-Serie

Hohes Fassungsvolumen, Mittlere Förderhöhe, Enorme Feststoffbewältigung

• Durchfluss: 0 – 3750 m³/h

• Förderhöhe: 29 – 85 m

OPTIONEN BEINHALTEN:

  • Das 316er oder CD4MCu Edelstahlgehäuse ist sowohl für hohe, als auch niedrige PH-Werte geeignet

  • Geländegängige Anhängerbauweise oder rutschsichere Verankerung, beide mit eingebauten Kraftstofftanks, die einen Über-Nacht-Betrieb gewährleisten

  • Geräuschdämpfendes Gehäuse (Hush-Pac)

  • Hush-Pac verfügbar bei folgenden Modellen: 80D, 100M, 103M, 140M, 150M, 150L, 160M, 180M, 225M, 250M, 300M, DPC300, 400M, 500M

 

 

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten
Pumpenmodelle
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen