It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Spektron UV-Desinfektionssystem zur Wasseraufbereitung

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Geeignet zur Desinfektion von Trinkwasser und industriellen Anwendungen mit Durchflussraten zwischen 0,5 und > 4.000 m³/h (2 gpm bis > 26 MGD)
  • Leistung validiert durch modernste Bioassays in Einklang mit USEPAs UVDGM (2006) und DVGW- und ÖNORM-Zertifizierung
  • Hocheffiziente Ecoray-UV-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie
  • OptiDose-Steuerung – Xylems auf echter Intensität basierende Kontrollphilosophie der Wedeco
  • EcoTouch – bedienerfreundlicher UV-Systemregler mit SCADA-Kommunikation
  • Automatisches, mechanisches Abstreifsystem ohne Chemikalienzusatz
  • ÖNORM-zertifizierter UV-Intensitätssensor
  • OptiCone™-Durchflussumleiter

Umfassend getestet und nachhaltig

Die Wedeco Spektron-Reihe ist mit über 2.000 installierten Systemen weltweit eine bewährte und energieeffiziente Lösung zur UV-Desinfektion von Trinkwasser, Prozesswasser und anderen Flüssigkeiten mit hoher UV-Transmittanz. Die Wedeco Spektron UV-Anlagen von Xylem wurden umfangreich geprüft und entsprechen dem UV Disinfection Guidance Manual der US Environmental Protection Agency (UVDGM 2006 der USEPA) sowie den deutschen DVGW- und den österreichischen ÖNORM-Standards.

Diese umfassende Validierung sorgt für eine nachgewiesene Desinfektionsleistung für ein breites Spektrum von Krankheitserregern, einschließlich Parasiten (z.B. Cryptosporidium und Giardia), Bakterien (z.B. E.coli, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa) und Viren (z.B. Poliovirus, Norovirus and Rotavirus). Über 99.99 % aller Krankheitserreger können im Bruchteil einer Sekunde unschädlich gemacht werden, ohne dass sich dies auf Geschmack oder Geruch des Wassers auswirkt.

Als rein physikalisch wirksame Desinfektionslösung, die zu 100 % frei von chemischen Zusätzen ist, wirken UV-Anlagen ohne das Risiko von schädlichen Nebenprodukten, wie etwa Trihalogenmethane (THMs) und Halogenessigsäuren (HAAs). Außerdem funktioniert auch das automatische Abstreifsystem von Spektron ohne den Zusatz von chemischen Reinigungsmitteln.

UV-Technologien bieten mehr Sicherheit für Gesellschaft, Umwelt und Ihre Mitarbeiter. Bei der UV-Desinfektion entfallen die Risiken, die mit der Lagerung und Handhabung von gefährlichen Chemikalien vor Ort verbunden sind, so dass Ihre Aufbereitungsanlage und umliegende Gemeinden bei Leckage-Unfällen geschützt sind.

Zusätzlich überwacht das sensorgesteuerte OptiDose-System die Betriebsbedingungen in Echtzeit – Durchfluss, UV-Transmittanz und UV-Intensität. Anschließend regelt OptiDose den Energieverbrauch mit einer bewährten Steuerungslogik auf das Minimum, das für die Dosierungsanforderungen erforderlich ist. Nicht Annahmen, sondern reale Prozessparameter gewährleisten Kosteneinsparung, steuern den Desinfektionsprozess und schaffen somit jederzeit Vertrauen.

Hohe Effizienz und Anpassbarkeit

Die Spektron-Einheiten verfügen über Xylems hochleistungsfähige Wedeco Niederdruck-UV-Strahler auf Amalgambasis und Vorschaltgeräte von Ecoray. So sind hohe Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit garantiert. In Kombination mit variablen Leistungsoptionen erzielt die Ecoray-Technologie unter allen Betriebsbedingungen eine ausgezeichnete Energieeffizienz. Insbesondere im gedimmten Betrieb sind im Vergleich zu anderen Technologien durchschnittliche Energieeinsparungen von bis zu 20 % möglich. Der Ecoray-600 Watt-Strahler weist außerdem eine höhere Energieeffizienz auf als leistungsstärkere Strahler und senkt damit die Energiekosten weiter. Dank des reduzierten Quecksilbergehalts zeichnen sich Ecoray-Strahler auch durch erhöhte Stabilität und Nachhaltigkeit aus - ein umweltfreundlicher Vorteil der Spektron-Einheiten, der dabei unterstützt, klimarelevante Emissionen zu reduzieren.

Die Spektron UV-Anlagen verfügen über verschiedene Größen (14 x CE, 10 x cUL-Standard) und ermöglichen so ein perfekt auf kundenspezifische Fördermengenbereiche zugeschnittenes System. Der patentierte OptiCone Durchflussumleiter bewirkt, dass Einlaufleitungen als Einflussfaktoren an Bedeutung verlieren und vereinfacht so die Installationsanforderungen.

Die Systeme können außerdem in verschiedenen Ausrichtungen installiert werden (horizontal, vertikal, Drehung des Auslassflansches). Die Spektron-Reihe bietet verschiedene Steuerungsarten, Schranktypen und SCADA-Kommunikationsvarianten und kann so mühelos auf spezifische Standortanforderungen zugeschnitten werden.

Die Spektron UV-Anlage von Wedeco bietet maximale Benutzerfreundlichkeit bei minimalem Wartungsaufwand. Der EcoTouch Regler kombiniert alle Sensorsignale, Alarme, SCADA-Konnektivität und die OptiDose-Regelung zu einem sehr einfachen Überwachungs- und Regelsystem. Ein automatisches Abstreifsystem reinigt die Hülsen und reduziert den manuellen Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Die Ecoray UV-Strahler haben eine Lampenlebensdauer von bis zu 14.000 Stunden und verringern den Aufwand für die Wartung der Strahler.

Spezifikationen

Spezifikationen

 
 
General Information
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
UV transmittance range in % (1cm)
70 - 98
70 - 98
80 - 98
80 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
70 - 98
Maximum flow rate (m³/h / MGD)
6.6
10.2
29.2 /128
42 /185
49 / 0.31
101 / 0.64
152 / 0.96
223 / 1.41
390 / 2.47
670 / 4.25
1247 / 7.9
1795 / 11.38
2100 / 13.3
4156 / 26.6
Validation type
DVGW, ONORM
DVGW
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
 
 
UV Lamps and Monitoring System
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Lamp technology
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Low pressure high output amalgam
Power per lamp
50
70
210
330
290
290
230
290
290
290
290
290
600
600
Number of lamps per row
1
1
1
1
1
2
3
3
4
6
8
12
12
24
Lamp life (hours)
12000
12000
12000
12000
14000
14000
12000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
UV intensity monitoring
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
germicidal, ÖNORM compliant
Control philosophy
constant output (100% power) 
constant output (100% power) 
constant output (100% power)
constant output (100% power)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
OptiDose (true sensor based variable lamp output)
Individual lamp monitoring
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Lamp certification
-
-
 
 
UV Reactor
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
UV reactor protection class
IP 65
IP 65
IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Cleaning system
no
no
no
no
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
automatic, mechanical (optional)
Reactor material
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Stainless steel 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Flange size
R 1 1/2"
R 2"
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200/ DN 300
DN 250/ DN 350
DN 300 / DN 450
DN 350 / DN 500
DN 500
DN 700
Reactor length (m / in) approx.
430
520
1256
1660
1660 / 65.3
1665 / 65.5
1607
2010
2061
2283 /89.9
2501/ 98.5 2369 / 93.27
2389/ 94.1 2369 / 93.27
2710
2732
Maximum operating pressure (bar/PSI)
16 / 232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Operating temperature (C/F)
5 - 45°C (41-113°F)
5 - 45°C (41-113°F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
5 – 30 °C (41 – 86°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
 
 
UV System Control Cabinet
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Ballast type
electronic constant output (100% power) 
electronic constant output (100% power) 
electronic constant output (100% power)
electronic constant output (100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Electronic, high-efficiency, variable output (50 to 100% power)
Controller
Ecotouch
Ecotouch
Microprocessor
Microprocessor
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
EcoTouch or PLC
UV system control cabinet material
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
Painted sheet steel or Stainless steel
UV electrical standards
CE
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Common outputs
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
UV system control cabinet scada communication
Yes (option)
Yes (option)
no
no
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Yes (option)
Power consumption (kW) approx.
.1
.12
0.25
0.38
0.53
0.85
1.0
1.18
1.5
2.2
2.8
4.0
8.4
16.6
Supply voltage (V / V / Hz)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (TN-S-net, TN-C-net)
230 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
231 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
232 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
233 V / 50 - 60 Hz (L,N,PE)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5 Wire WYE; L1,L2,L3,N,GND)
UV Electrical Requirements
-
230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz, (TN-S net, TN-C net)
Protection Class
IP 65
IP 65
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumente

Brochure

Wedeco Spektron UV System (at)
Wedeco Spektron UV Serie (at)