Überblick
- Ozonproduktion von 20 bis 1.300 lbs./Tag oder 400g/h bis 25kg/h
- Geringer Energieverbrauch und geringe Investitions- und Betriebskosten
- Vollständig montiertes und instrumentiertes „Plug-und-Play“-System
- Robuste Bauweise für Betrieb bei rauen Umgebungsbedingungen
- Einfache Installation und Bedienung
- Praktisch wartungsfreie Elektrodentechnologie
- 10-Jahres-Ersatzgarantie auf Effizon evo 2G-Elektroden
- CE-, UL-zertifiziert
Kompaktes, integriertes System
Die Wedeco SMOevo Ozonanlage von Xylem kombiniert größtmögliche Flexibilität und ein zuverlässiges Betriebsverhalten für kleine bis mittlere Ozonkapazitäten. Die Ozongeneratoranlage und die Regeleinheit können mit Anbauteilen kombiniert und ergänzt werden, so dass Anforderungen für zahlreiche Anwendungszwecke erfüllt werden können.
Die SMOevo-Reihe ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen lieferbar: Die Greenline-Option mit höchster Energieeffizienz und niedrigen Lebenszykluskosten oder die Smartline-Option als preiswerte Alternative. Unabhängig von der gewählten Lösung gibt es immer ein SMOevo-System, das für Ihren Anwendungszweck geeignet ist.
Sowohl der SMOevo-Ozongenerator als auch die Stromversorgungseinheit werden separat auf einem Stahlrahmen montiert und ermöglichen so eine geringere Aufstellbreite am Standort. Durch eine optimierte Anordnung von Produktionsbehälter, Verrohrung und Schaltschränken wurde der Platzbedarf um 20 % reduziert.
Der Produktionsbehälter kann entsprechend den Bedürfnissen vor Ort sowohl horizontal aus auch aufrecht ausgerichtet werden. Er ist allseitig staplerbedienbar - für einen mühelosen Transport und einfache Installation.
Die Verrohrung der Anlage besteht durchgehend aus rostfreiem Stahl, lösbare Verbindungen sind mit Flanschanschlussstücken ausgeführt. Überwachungs- und optionale Konzentrationsmessgeräte sind werksseitig montiert.
Die Stromversorgung wird mit neuester Halbleitertechnologie (IGBTs) hocheffizient geregelt.
Ein Klimatisierungssystem eliminiert thermische Verlustleistungen der elektrischen Komponenten und gewährleistet so die Schutzart IP54 sowie einen Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen (bis zu 35°C), hoher Luftfeuchtigkeit (bis zu 90 %) und bei rauen und staubigen Umgebungsbedingungen.
Maximieren Sie die Ozonerzeugung mit Effizon evo 2G Elektroden
Die Effizon evo 2G Elektrodentechnologie stellt das Kernstück jeder SMOevo Ozonanlage dar. Ausgestattet mit einem Glaskern, der ausschließlich aus hochbelastbarem Borosilikatglas und einem Edelstahlgewebe besteht, bietet das Effizon evo 2G-System in Kombination mit den Ozonanlagen von Wedeco ein Maß an Zuverlässigkeit und Energieeffizienz, das mit den meisten anderen Elektrodentechnologien unerreichbar bleibt.
Die Elektroden sind vollständig aus inerten Materialien gefertigt, ohne dass Sicherungen oder Beschichtungen erforderlich werden, und sind deshalb in hohem Maße korrosionsbeständig. Deshalb sind Wedeco Ozongeneratoren praktisch wartungsfrei, eine Reinigung oder ein Austausch der Elektroden wird nicht notwendig.
Effizon evo 2G-Elektroden bieten mehrfache unabhängige Sicherheitsstufen. Diese inhärente Sicherheitsvorkehrung wird auch „Intelligenter Elektrodenschutz“ genannt. Der intelligente Elektrodenschutz ergänzt die vorhandenen aktiven Schutzverriegelungen innerhalb der Stromversorgungseinheit (PSU) mit einem zusätzlichen passiven Elektrodenschutz, der keine Stromversorgung erfordert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schutzvorrichtungen, wie etwa elektrische Sicherungen, ist dieser innovative intelligente Elektrodenschutz nicht anfällig für Falscherkennungen im Fall eines Elektrodendefekts.
Der einzigartige Doppelabstand der Effizon evo 2G-Elektroden führt den Sauerstoffgasstrom über dieses elektrische Feld, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Glasrohr-Dielektrikums. Eine Mittelspannung mit variabler Frequenzregelung wird mit allen Elektroden verbunden und gleichmäßig verteilt und auch mit dem Edelstahlgewebe verbunden, gestützt durch einen Glasstab. Das rohrförmige Dielektrikum aus Glas sorgt für einen Widerstand, der für die Errichtung eines elektrischen Feldes in den Edelstahlrohren erforderlich ist. Dies bewirkt eine effiziente Ozonerzeugung auf beiden Seiten des Dielektrikums, indem es zusätzlich den spezifischen Energieverbrauch verringert und Ozonerzeugung steigert.
Spezifikationen
Industrien und Anwendungen
Empfohlene Industrien und Anwendungen





Dokumente
Wedeco SMOevo Brochure | PDF | 934,76 KB |
Overview of Wedeco UV and Ozone Products.pdf | PDF | 340,4 KB |
Brochure
Wedeco Kühlwasserbehandlung mit Ozon (at) | PDF | 1,1 MB |