It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

PDOevo Ozonanlagen

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge ;
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Ozonproduktion von 1.000 bis 15.000 lbs./Tag oder 18kg/h bis 300kg/h
  • Geringer spezifischer Energieverbrauch und geringe Investitions- und Betriebskosten
  • Benutzerdefiniertes, vollständig montiertes und instrumentiertes „Plug-und-Play“-System 
  • Robuste Bauweise für Betrieb bei rauen Umgebungsbedingungen
  • Einfache Installation und Bedienung
  • Praktisch wartungsfreie Elektrodentechnologie
  • 10-Jahres-Ersatzgarantie auf Effizon evo 2G-Elektroden
  • CE-, UL-zertifiziert

Robuste, konfigurierbare Ozonlösungen

Xylems Wedeco PDOevo Ozonanlage wurde speziell für die zuverlässige und effiziente Erzeugung größerer Ozonmengen entwickelt. Die Anlagen der PDOevo Modellreihe lassen sich auf spezifische Aufgaben anpassen und können nahtlos in die lokalen Gegebenheiten und Verfahren integriert werden.

PDOevo Ozonanlagen werden in zwei Konfigurationslinien angeboten – Greenline und Smartline. Die Greenline-Konfiguration bietet dank des niedrigen Energieverbrauchs die wettbewerbsfähigsten Lebenszykluskosten des Marktes, während sich die Smartline-Konfiguration durch sehr niedrige Investitionskosten auszeichnet, ohne Abstriche hinsichtlich der Zuverlässigkeit oder Bedienerfreundlichkeit machen zu müssen.

Die PDOevo-Verrohrung besteht durchgehend aus rostfreiem Stahl und ist komplett mit allen erforderlichen Überwachungs- und Konzentrationsmessgeräten ausgestattet. Alle Armaturen und Instrumente sind benutzer- und wartungsfreundlich angeordnet. Die Einlass- und Auslassanschlüsse sind auch auf mögliche lokale Gegebenheiten ausgelegt. 

Die Netzteile sind mit 12 oder 18 Puls Gleichrichtern und einer IGBT-Umrichtertechnologie ausgestattet, um Oberschwingungsanforderungen zu entsprechen. Hauptspannungen von 380 bis 690 Volt sind unmittelbar verwendbar.

Maximieren Sie die Ozonerzeugung mit Effizon evo 2G Elektroden

Die Effizon evo 2G Elektrodentechnologie stellt das Kernstück jeder PDOevo Ozonanlage von Wedeco dar. Ausgestattet mit einem Glaskern, der ausschließlich aus hochbelastbarem Borosilikatglas und einem Edelstahlgewebe besteht, bietet das Effizon evo 2G-System in Kombination mit den Ozonanlagen von Wedeco ein Maß an Zuverlässigkeit und Energieeffizienz, das mit den meisten anderen Elektrodentechnologien unerreichbar bleibt.

Die Elektroden sind vollständig aus inerten Materialien gefertigt, ohne dass Sicherungen oder Beschichtungen erforderlich werden, und sind deshalb in hohem Maße korrosionsbeständig. Deshalb sind Wedeco Ozongeneratoren praktisch wartungsfrei, eine Reinigung oder ein Austausch der Elektroden wird nicht notwendig.

Effizon evo 2G-Elektroden bieten mehrfache unabhängige Sicherheitsstufen. Diese inhärente Sicherheitsvorkehrung wird auch „Intelligenter Elektrodenschutz“ genannt. Der intelligente Elektrodenschutz ergänzt die vorhandenen aktiven Schutzverriegelungen innerhalb der Stromversorgungseinheit (PSU) mit einem zusätzlichen passiven Elektrodenschutz, der keine Stromversorgung erfordert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schutzvorrichtungen, wie etwa elektrische Sicherungen, ist dieser innovative intelligente Elektrodenschutz nicht anfällig für Falscherkennungen im Fall eines Elektrodendefekts.

Der einzigartige Doppelabstand der Effizon evo 2G-Elektroden führt den Sauerstoffgasstrom über dieses elektrische Feld, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Glasrohr-Dielektrikums. Eine Mittelspannung mit variabler Frequenzregelung wird mit allen Elektroden verbunden und gleichmäßig verteilt und auch mit dem Edelstahlgewebe verbunden, gestützt durch einen Glasstab. Das rohrförmige Dielektrikum aus Glas sorgt für einen Widerstand, der für die Errichtung eines elektrischen Feldes in den Edelstahlrohren erforderlich ist. Dies bewirkt eine effiziente Ozonerzeugung auf beiden Seiten des Dielektrikums, indem es zusätzlich den spezifischen Energieverbrauch verringert und Ozonerzeugung steigert.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
PDO 900
Ozone production capacity [g O3/h]
X-Y
Cooling water inlet temp
5-35°C; 41- 95°F
Ozone production, nominal [g O3/h] (ppd)
1900 kg / 2000kg ; 4,189 pounds / 4,409 pounds
Ozone concentration range
2 - 6wt% (AIR); 6-15wt% (Oxygen)
Feedgas
Air, LOX, PSA
Dew point (feed gas)
< -70 °C; < -94 °F
Feedgas (total hydrocarbons, THC)
< 60 ppmV
System Components
PDO 900
System control
Siemens; Allen Bradley
Technical Features
PDO 900
System regulation range
1 - 100 %
Humidity
< 90 %
Ambient air temperature (min, max)
5-35°C 41-95°F
Ozone installation location
Indoors
Conformity
CE, UL
Noise level (equivalent sound level - leq)
<85
Standards and Remote Control and Alarms
PDO 900
PLC
Siemens
HMI
SIMATIC HMI Comfort Panels
Bus system
Profibus, Modbus, Ethernet
Common outputs and alarms
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
Electrical Standards
PDO 900
Ozone electrical requirements
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
Ozone electrical standards
EN, IEC, ISO, SN
Protection class (cabinet / cell)
IP54
Power factor
0.95
Materials Of Construction
PDO 900
Enclosure
powder coated steel
Painting
RAL 7035
In contact with ozone
SS316 SS304
In contact with water
SS316
Options
PDO 900
PLC options
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Scada communication
Available
Measurement
Ozone in water, Redox
Reaction tank
Available
Air preparation
Available
Cooling systems
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Ozone destructor
catalytic, thermal
Oxygen generator
Available
Ozone contacting
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Gas distribution system
automatic, manual
Demistor
Available
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren

Dokumente