Sensus MeiStream® Plus Wasserzähler
Überblick

Überblick
MeiStream® Plus ist ein industrieller Zähler für die:
- Die Messung zurAbrechnung von kaltem Trinkwasser bis 50°C
- Messung mittlerer Durchflussraten (z.B. in Pumprohren)
- Messung niedriger Durchflussraten (beispielsweise in Leichtlastzeiten)
- Leckagenüberwachung
- In Größen von DN 40 bis zu DN 150 erhältlich
Produkteigenschaften
Funktionen
- Der Zähler hat die MID-Bauartzulassung gem. Anhang MI001
- Die metrologische Einheit ist austauschbar mit MID-Bauartzulassung gem. Anhang MI001
- Das Zählergehäuse ist verfügbar in kurzer (WP) und langer (WS) Gesamtlänge gem. DIN 19625 und EN 14154
- Zählwerk vorbereitet für HRI-Mei Abgriff
- Horizontale Einbaulage
Spezifikationen
- Encoder-Zählwerk mit verschiedenen Datenprotokollen
- Version für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
- HRI-Mei werkseitig montiert
- 0,6 cm (¼ Zoll) Drucksensor
Für weitere Informationen über dieses Produkt laden Sie bitte das Datenblatt herunter.
MeiStream® Plus ist ein industrieller Zähler für die:
- Die Messung zurAbrechnung von kaltem Trinkwasser bis 50°C
- Messung mittlerer Durchflussraten (z.B. in Pumprohren)
- Messung niedriger Durchflussraten (beispielsweise in Leichtlastzeiten)
- Leckagenüberwachung
- In Größen von DN 40 bis zu DN 150 erhältlich
Vorteile für Sie
- Sehr großer Messbereich; Q3/Q1 ≥ 315 in waagerechter Lage
- Bietet hohe Überlastfähigkeit
- Keine gerade Einlaufstrecke erforderlich (U0D0 gem. OIML R49 und EN 14154)
- Horizontale und vertikale Einbaulagen
- Zähler kann überflutet werden; Schutzart IP68
- Temperaturen bis 70 °C
- Verwendung von optischen Impulsgebern des Typs OD möglich
Industrien und Anwendungen
Industrien und Anwendungen
Empfohlene Industrien und Anwendungen
Dokumentation und Werkzeuge