It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Silberreihe II LP Membran-Tellerbelüftungen

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Ideal für Schlamm und sonstige anspruchsvolle Anwendungen
  • Niederdruckvariante der Membran der Sanitaire Silber-Serie II
  • Arbeitet mit Luftströmen bis zu 17 Nm(3)/h (10 scfm) bei minimalem Druckverlust

Zuverlässige Niederdruck-Belüfter

Die Sanitaire Silber-Reihe II LP ist eine 9 Zoll Niederdruckvariante der Membran der Silber-Reihe II und verfügt über eine modifizierte Schlitzstruktur für die Bewältigung von Luftströmen von bis zu 17 Nm(3)/h (10 scfm), d.h. 11 Norm-Kubikfuß pro Minute, bei minimalem Druckverlust.

Durch die einzigartige Ausformung der Membran, den integrierten O-Ring und den Halterungsring, der von oben auf die Dichtung geschraubt wird und Leckagen eliminiert, werden ein geringerer Energieverbrauch und erhöhte Betriebseffizienz ermöglicht. Das hocheffektive integrierte Sicherheitsventil macht es möglich, dass die Belüftungszonen mühelos für Anwendungszwecke mit und ohne Luftzufuhr ausgeschaltet werden können.

Die patentierten Rohrverbindungen von Sanitaire sind speziell konstruiert worden, um Wärmedehnungen, Wasserschlägen und anderen dynamischen Belastungen standzuhalten, während die Rohrhalterungen eine stufenlose Höhenverstellung für eine akkurate Gitterausrichtung erlauben.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
Silberreihe II LP Membran-Tellerbelüftungen
Standards
ASCE, ATV, ISO, ASTM, ASME
Applications
Aerobic Digesters, Conventional Activated Sludge, MBR, SBR, Oxidation Ditches, Channel Aeration
Air on / air off operation
Yes
Shop oxygen transfer test
Available
Performance warranties
Yes
Fixed to floor systems
Yes
Retrievable (liftable) design available
Yes
System Components
Silberreihe II LP Membran-Tellerbelüftungen
Droplegs
304 SS, 316 SS
Manifold
uPVC, cPVC
Distribution header
uPVC
Supports
304 SS, 316 SS
Liquid purge system
Manual or Automatic Available
Disc diffusers
uPVC, EPDM
Controls (optional)
OSCAR process performance optimizer
Blowers (optional)
Positive displacement or centrifugal
SaniClean liquid cleaning system (optional)
Safe diffuser DWP recovery system
Diffuser Properties
Silberreihe II LP Membran-Tellerbelüftungen
Diffuser types (mm)
Saddle and Screw-on - 178 mm and 229mm
Diffuser types (inches)
Saddle and Screw-on - 7" and 9"
Typical operating air flow range per diffuser
1 scfm to 10 scfm (1.7 Nm3/h to 17 Nm3/h)
Typical standard oxygen transfer efficiency (SOTE)
4-6.5% per m submergence (1.3-2% per ft submergence)
Typical standard aeration efficiency
1.5-4kg O2 / kWh (3-8 lb O2 / hph)
Special features
Membrane slit pattern that is stronger and harder to clog for digester applications
Integrated check-valve
Yes
Diffuser membrane material
Proprietary Sanitaire Blend EPDM
Diffuser holder material
uPVC and Polypropelene
Effective surface area
7" = 0.26 ft2 (0.024 m2) , 9" = 0.41 ft2 (0.038 m2)
Orifice size
5.3mm or 6.1mm
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Abwassersysteme
Gebäudesysteme Abwassersysteme
Abwasser
Wohngebäude Abwasser
Dokumentation und Werkzeuge