Nassläufer-Zirkulatoren Lowara Ecocirc

Überblick
- Hocheffiziente Heizungspumpen mit ECM-Technologie und
- Permantentmagnetmotor
- Niedriger Stromverbrauch
- EEI ≤0,18
- Steuerungsmodi:
- Proportionaler Druck
- Konstanter Druck
- Konstante Geschwindigkeit
- Automatische Entlüftungsfunktion
- Anschlussverbindung
- Wärmedämmschalen
Fördermenge: bis zu 4,5 m³/h
Förderhöhe: bis zu 8 m
Ecocirc – eine clevere Wahl
Die Lowara Ecocirc Heizungspumpen sind für die Wasserzirkulation in Heizungs-, Klima- und Sanitärwarmwasseranlagen konzipiert. Mit 14 Modellen und mehreren Steuerungsmodi bietet die neue Ecocirc-Reihe eine clevere Wahl auf dem Markt für Umwälzpumpen für den privaten Gebrauch, indem sie hohe Effizienz, Einfachheit und Zuverlässigkeit in einem einzigen Produkt kombiniert. Alle Modelle sind kompakt und einfach zu installieren und verfügen über einen einzigartigen Einstellknopf, mit dem die Regelmodi und Geschwindigkeitseinstellungen eingestellt werden können. Eine austauschbare Steckverbindung, eine automatische Entlüftungsfunktion und eine mehrfarbige LED gehören zur Standardausstattung. Die gesamte Ecocirc-Reihe erreicht einen EEI-Wert von ≤ 0,18.
Einsatzmöglichkeiten:
- Sanierung oder Erweiterung bestehender Systeme
- Radiatoren Heizung
- Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser
- Fußbodenheizung
Vorteile
Effizienz
- Klassenbeste Energieeffizienz (EEI ≤0.18)
- ECM-Motor für intelligente Drehzahlregelung
- Bis zu 80 % geringerer Stromverbrauch
- Optimierte Hydraulik
Einfaches Bedienen
- Multifunktionaler Einstellknopf
- Kompakt und einfach zu installieren
Zuverlässigkeit
- Robuste, bewährte Konstruktion
- Trockenlaufschutz
- Visualisierung von Warnungen und Alarmen
Wirtschaftlichkeit
- Wärmedämmschale als Standard
Spezifikationen
Leistungskurven

Industrien und Anwendungen
Empfohlene Industrien und Anwendungen





Dokumentation und Werkzeuge
Interaktive Werkzeuge

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators
Broschüren
Manual
Technical Brochure
Technologie
Auf die Plätze, fertig, los
Zwei Baureihen, 42 Modelle, mehrere Steuerungsmodi - Einfachheit ist der Schlüssel für die neue ecocirc-Serie. Diese leichten und einfach zu installierenden, robusten Umwälzpumpen sind alle mit einem praktischen, multifunktionalem Einstellknopf, zur Auswahl von Funktionsmodi und Drehzahleinstellungen ausgestattet. Sie erhalten genau die richtigen Anzeigeinformationen, um den Status der Pumpe zu überwachen. Die gesamte ecocirc-Palette erreicht den EEI-Level von ≤ 0,18.
Die intelligentere Wahl
Unsere fortschrittliche ecocirc+ Serie bringt die Idee der intelligenten Einfachheit auf eine ganz neue Ebene. Ausgestattet mit der gleichen Funktionalität, wie die Basisreihe ecocirc, verfügen diese 14 Modelle über ein
dreistelliges Display, drahtlose Verbindung für die externe Überwachung, Nachtmodus und eAdapt, um optimalen Komfort bei minimalen Kosten zu gewährleisten.
Robust, zuverlässig und kostengünstig
Die Produktreihen ecocirc und ecocirc+ werden von Lowara, einer globalen Marke innerhalb von Xylem Inc., präzise entwickelt und basieren auf mehr als einem halben Jahrhundert Fachwissen und Erfahrung in der Praxis.
Unser Ziel im Bereich SHK ist ganz einfach, Ihnen eine intelligentere Auswahl an Umwälzpumpen zu bieten – einfacher zu installierende Geräte, die einfach weiterlaufen und Tag für Tag einen hohen Wirkungsgrad und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
Senkung der Stromrechnungen und der CO2-Emissionen
Studien zeigen, dass 10 - 15% des Stromverbrauchs in privaten Haushalten auf Umwälzpumpen zurückzuführen sind. Der ecocirc Motor und die Hydraulik sind sorgfältig entwickelt worden, um dies zu minimieren. Alle ecocirc Pumpen sind mit hocheffizienten ECM-Motoren ausgestattet, die eine Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkommlichen Umwälzpumpen ermöglichen und sorgen fur eine schnelle Amortisation
der Investition.
1. Immer sicher
Klare 3-Ziffern-Anzeige mit großen beleuchteten Zahlen und Symbolen zeigen den Betriebszustand und Warnmeldungen (ecocirc+).
2. Übersichtlichkeit
Klare 3-Ziffern-Anzeige mit großen beleuchteten Zahlen und Symbolen zeigen den Betriebszustand und Warnmeldungen (ecocirc+).
3. Vernetzung
Kabellos 2,4 Ghz für eine externe Steuerung und Überwachung über Laptop, Smartphone und Tablett (ecocirc+).
4. Energiesparend und schützend
Die Wärmedämmschalen sorgen dafür, dass die Wärme dort bleibt, wo sie hingehört. Zusätzlich verhindern sie Geräuschemissionen und dienen als Transportschutz.
5. Entlüftung
Die Entlüftungsfunktion erlaubt eine schnelle und nachhaltige Entlüftung für einen sicheren Betrieb.
6. Energie Effizienz
Der hocheffiziente Motor und die optimierte Pumpenhydraulik ermöglichen minimale Betriebskosten. EEI Level 0,16 - 0,18 je nach Typ.
7. Weitere Energiesparfunktionen
Nachtabsenkfunktion sowie eAdapt bieten optimalen Komfort bei minimalen Kosten (ecocirc+).
8. Universell austauschbarer Anschluss
Einfache und schnelle elektrische Anschlussverbindung. Die Steckerbuchse ist mit marktüblichen Steckern von vorinstallierten Fremdpumpen kompatibel.
Auf die Plätze, fertig, los
Einfachheit ist der Schlüssel für die neue ecocirc-Serie. Diese leichten und einfach zu installierenden, robusten Umwälzpumpen sind alle mit einem praktischen, multifunktionalem Einstellknopf, zur Auswahl von Funktionsmodi und Drehzahleinstellungen ausgestattet. Sie erhalten genau die richtigen Anzeigeinformationen, um den Status der Pumpe zu überwachen. Das ist ecocirc, eine intelligentere Wahl.
1. Konstanter Druck (1-2-3)
Empfohlen fur z. B. Fusbodenheizung.
2. Proportionaler Druck (A-B-C)
Empfohlen für z. B. Speicherladung, Wärmetauscher oder Lufterhitzer
3. Fixed speed (I-II-III)
Recommended for boiler feed, single-pipe heating systems or systems with hydraulic separators.
4. eAdapt
Automatische Pumpeneinstellung um einen minimal erforderlichen Stromverbrauch zu erreichen
5. Entlüftungsfunktion
Ermöglicht eine schnelle und sofortige Entlüftung fur einen sicheren Betrieb.
6. Digitales Display
Klare 3-Ziffern-Anzeige mit großen, beleuchteten Zahlen und Symbolen zeigen den Betriebszustand und Warnmeldungen
7. Multicolor LED
Grün: Regelbetrieb
Grün (blinkend): Entlüftungsfunktion
aktiv
Gelb: Nachtmodusfunktion
Gelb (blinkend): Stand-by
Rot: Fehler
8. Kommunikation via Bluetooth
Externe Kontroll- und
Abfragefunktion via Laptop,
Tablet und Smartphone
9. Nachtmodus- und Verbindungstaste
Nachtmodus – kann mit einem anderen Funktionsmodi aktiviert werden – sorgt für einen minimalen Stromverbrauch in der Nacht. Verwenden Sie die drahtlose 2,4-GHz-Verbindung, um auf eine Fernschnittstelle umzuschalten und die Pumpe einzurichten