Überblick
- Einzel- oder Doppelpumpe in Grauguss oder Edelstahl
- Förderhöhe bis 18 m
- Fördermenge bis 70 m3/h
- Temperaturbereich von – 10°C bis +110°C
Volle Leistung mit wenigen Modellen. Dadurch einfache Auswahl und übersichtliche Vereinheitlichung innerhalb eines Gebäudes.
Die neuen Lowara ecocirc XL und XLplus sind hocheffiziente Umwälzpumpen mit modernster Hydraulik, Motor und intelligenter Steuerung. Die ecocirc XL und XLplus bieten Ihnen genau das, was Sie von einer Umwälzpumpe erwarten. Sie sind sehr einfach zu installieren, einzustellen und zu bedienen.
- Hocheffizienz, ErP 2015 ready
- Verschiedene Regelungsarten für alle Betriebsbedingungen
- Automatischer Proportionaldruck (Δpv)
- Konstantdruck (Δpc)
- Konstante Kennlinienregelung
- Temperaturabhängige Regelungsarten (nur XLplus)
- Automatische Nachtabsenkung
- Einfach zu installieren und einzuschalten, ohne komplizierte Programmierung
- Gut sichtbares Display und einfache Einstellung über Tasten
- Absperrbar gegen unbefugtes Verstellen
- Geeignet für warme und kalte Medien einschließlich Trinkwasser, Erdwärme- und Solarsysteme
- Standardmäßig eingebauter Trockenlaufschutz und automatische Entlüftungsfunktion
- Datenaustausch und Einstellmöglichkeit über Laptop, Tablet oder Smartphone mittels optionalem WiFi-Modul (nur XLplus)
Zwei Baureihen
ecocirc XL – Standard-Ausführung für Einsatz ohne Anschluss an eine Gebäude-Leittechnik
ecocirc XLplus – Komfort-Version zum Anschluss an Gebäudeleittechnik (Modbus RTU, BACnet) ohne zusätzlich erforderliches Regelungsmodul mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. Empfohlen auch für Doppelpumpenbetrieb.
Technical Drawings
Industrien und Anwendungen
Empfohlene Industrien und Anwendungen






Dokumentation und Werkzeuge
Interaktive Werkzeuge

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Zum schnellen Auffinden von Ersatzteilen für Lowara-Produkte.

Technische Zeichnungen von Lowara Produkten.

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators