Lowara ecocirc XL und XLplus Hocheffiziente Nassläufer Umwälzpumpe

Überblick Technical Drawings Lösungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Einzel- oder Doppelpumpe in Grauguss oder Edelstahl
  • Förderhöhe bis 18 m
  • Fördermenge bis 70 m3/h
  • Temperaturbereich von – 10°C  bis +110°C

Volle Leistung mit wenigen Modellen. Dadurch einfache Auswahl und übersichtliche Vereinheitlichung innerhalb eines Gebäudes.

Die neuen Lowara ecocirc XL und XLplus sind hocheffiziente Umwälzpumpen mit modernster Hydraulik, Motor und intelligenter Steuerung. Die ecocirc XL und XLplus bieten Ihnen genau das, was Sie von einer Umwälzpumpe erwarten. Sie sind sehr einfach zu installieren, einzustellen und zu bedienen.

  • Hocheffizienz, ErP 2015 ready
  • Verschiedene Regelungsarten für alle Betriebsbedingungen
    • Automatischer Proportionaldruck (Δpv)
    • Konstantdruck (Δpc)
    • Konstante Kennlinienregelung
    • Temperaturabhängige Regelungsarten (nur XLplus)
    • Automatische Nachtabsenkung
  • Einfach zu installieren und einzuschalten, ohne komplizierte Programmierung
  • Gut sichtbares Display und einfache Einstellung über Tasten
  • Absperrbar gegen unbefugtes Verstellen
  • Geeignet für warme und kalte Medien einschließlich Trinkwasser, Erdwärme- und Solarsysteme
  • Standardmäßig eingebauter Trockenlaufschutz und automatische Entlüftungsfunktion
  • Datenaustausch und Einstellmöglichkeit über Laptop, Tablet oder Smartphone mittels optionalem WiFi-Modul (nur XLplus)

 

Zwei Baureihen

ecocirc XL – Standard-Ausführung für Einsatz ohne Anschluss an eine Gebäude-Leittechnik

ecocirc XLplus – Komfort-Version zum Anschluss an Gebäudeleittechnik (Modbus RTU, BACnet) ohne zusätzlich erforderliches Regelungsmodul mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. Empfohlen auch für Doppelpumpenbetrieb. 

Technologie

Technical Drawings

Lösungen

Lösungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Kleine Bauernhöfe
Landwirtschaft und Bewässerung Kleine Bauernhöfe
HLK-Kühlung
Gebäudesysteme HLK-Kühlung
HLK-Heizung
Building Systems HLK-Heizung
Geothermal
Energy & Power Geothermal
HVAC
Wohngebäude HVAC
Gebäudesysteme
Gewerbegebäude Gebäudesysteme
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Austauschliste Zirkulationspumpen

An extensive guide with like for like replacements for wet rotor circulators

Brochure

Guideline

Technical Brochure