Überblick
- Ausgewuchtete Gleitringdichtungen, austauschbar ohne Demontage der Pumpe (für 10-15-22 SV > = 5,5 kW, 33-46-66-92-125 SV)
- Das Design mit Rundringdichtungen erlaubt eine einfache Demontage der äußeren Hülse.
- Unverankerte, zur Selbsteinstellung austauschbare Diffusorverschleißringe (PPS glasfaserverstärktes Technopolymer für chemisch korrosive, mechanisch aggressive und sehr heiße Flüssigkeiten)
- Verringerter Axialschub des Laufrads für eine höhere Lebensdauer des Motors (17.500 h)
- Stabiles Zwischen-Buchsenlager (Wolframkarbid und Siliziumkarbid) zur Verbesserung der Lebensdauer und der Belastbarkeit bei Hochleistungsanwendungen, wie der Kesselspeisung
- Optional sind auf Anfrage hitzebeständige Dichtungen (max. 180 °C) mit niedriger Haltedruckhöhe (NPSH), als Hochdruckausführung (bis 40 bar) und passivierte und elektropolierte Ausführungen erhältlich.
Außerdem zeichnen sich die e-SV-Pumpen durch die einzigartige Integration von Kontroll- und Diagnoseeinheiten aus, wie dem i-Alert™ Erschütterungsschutz und Trockenlaufsensor. Der i-Alert™ und der Trockenlaufsensor sind als Zusatzausrüstung für alle Modelle erhältlich.
e-SV vertikale mehrstufige Pumpe aus Edelstahl
Die vertikale mehrstufige Pumpe Lowara e-SV ist eine höchst zuverlässige und technologisch fortschrittliche Mehrzweckpumpe. Sie ist in der Lage, die Bedürfnisse einer Vielzahl von Anwendern zu erfüllen, und es sind viele verschiedene Konstruktionsdesigns verfügbar. Die Serie e-SV bietet Modelle in elf Größen mit 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/Std. Nennkapazität.
Alle Pumpen ≥ 1,5 kW sind mit IE3-Standardmotoren ausgestattet.
Spezifikationen
Technical Drawings
Industrien und Anwendungen
Empfohlene Industrien und Anwendungen

















Dokumentation und Werkzeuge
Interaktive Werkzeuge

Auswahltool für Xylem-Produkte.