It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vogel Series e-NSC Spiralgehäusepumpen

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge ;
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Fördermenge bis: 1800 m³/h
  • Förderhöhe bis: 160 m
  • Leistung: 1,1 kW – 200 kW (2-polig), 0,25 kW – 355 kW (4-polig)
  • Betriebsdruck: PN16
  • Mediumstemperatur: -25°C bis +140°C
  • Hochtemperaturversion: -40°C bis +180°C

Spiralgehäusepumpen der neuesten Generation

Durch die Kombination von Hocheffizienz mit hoher Flexibilität bei der Installation, bei den Werkstoffen und dem Temperaturbereich der Fördermedien ist die neue Lowara e-NSC die beste Wahl für den Wassertransport, Heizungs- und Kältetechnik, für den Brandschutz und zahlreiche Anwendungen in der Industrie.

Hocheffizienz 

Neu konstruierte, hocheffiziente Hydraulik mit einem MEI sogar noch über 0,6 und damit noch besser als die ErP2015-Vorgaben. Die IE3-Motore sorgen für einen kostengünstigen Betrieb.

Hohe Lebensdauer & einfache Wartung

Robustes Design, großzügig dimensionierte Wellenlager und einfach austauschbare Spaltringe aus Edelstahl garantieren eine lange Lebensdauer. Bei der Entwicklung der e-NSC wurde großer Wert auf einfache Wartung gelegt. Alle Wartungspunkte sind einfach zu erreichen und reduzieren damit die Wartungszeit.

Genau die richtige Konfiguration 

Mit einer großen Werkstoffauswahl – von Grauguss bis zu Duplex Edelstahl – ist die e-NSC genau die richtige Lösung für unzählige Fördermedien.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Specification
e-NSC
Delivery
up to 1800 m³/h
Head
up to 160 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 355 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Industrien und Anwendungen
Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Broschüren

Technical Brochure