It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Inline-Pumpen

e-LNE Einstufige Kreiselpumpen

Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Fördermenge bis: 900 m³/h
  • Förderhöhe bis: 90 m
  • Leistung: 1,1 kW – 37 kW (2-polig), 0,25 kW – 90 kW (4-polig)
  • Betriebsdruck: PN16
  • Mediumstemperatur: -25°C bis +140°C

Entwickelt speziell für die Gebäudetechnik

Aufgrund der hohen Effizienz und der optimierten, hydraulischen Leistung bei drehzahlgeregelten Anlagen ist die e-LNE die perfekte Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in der Gebäudetechnik.

Hocheffizienz

Neu konstruierte und hocheffiziente Hydrauliken übertreffen sogar die ErP2015-Vorgaben. Kostengünstiger Betrieb dank IE3-Motoren.

Hohe Lebensdauer & einfache Wartung

Robuste Konstruktion, Antriebslaternen in verschiedenen Größen und austauschbare Schleißringe aus Edelstahl gewährleisten eine lange Lebensdauer. Bei der Produktentwicklung wurde besonders auf einfache Wartung geachtet, damit sind alle Wartungsteile einfach zu erreichen und Stillstandszeiten somit auf ein Minimum reduziert.

 

Spezifikationen

Spezifikationen

General Specification
e-LNE Reihenpumpen
Delivery
up to 410 m³/h
Head
up to 100 m
Power supply
three-phase 50 and 60 Hz
Power
from 0,25 kW up to 37 kW
Maximum operating pressure
16 bar
Temperature of pumped liquid
from -25°C to +140°C
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Broschüren

Technical Brochure

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.