Lowara e-LNE Einstufige Kreiselpumpen

Überblick Spezifikationen Lösungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Fördermenge bis: 900 m³/h
  • Förderhöhe bis: 90 m
  • Leistung: 1,1 kW – 37 kW (2-polig), 0,25 kW – 90 kW (4-polig)
  • Betriebsdruck: PN16
  • Mediumstemperatur: -25°C bis +140°C

Entwickelt speziell für die Gebäudetechnik

Aufgrund der hohen Effizienz und der optimierten, hydraulischen Leistung bei drehzahlgeregelten Anlagen ist die e-LNE die perfekte Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in der Gebäudetechnik.

Hocheffizienz

Neu konstruierte und hocheffiziente Hydrauliken übertreffen sogar die ErP2015-Vorgaben. Kostengünstiger Betrieb dank IE3-Motoren.

Hohe Lebensdauer & einfache Wartung

Robuste Konstruktion, Antriebslaternen in verschiedenen Größen und austauschbare Schleißringe aus Edelstahl gewährleisten eine lange Lebensdauer. Bei der Produktentwicklung wurde besonders auf einfache Wartung geachtet, damit sind alle Wartungsteile einfach zu erreichen und Stillstandszeiten somit auf ein Minimum reduziert.

 

Spezifikationen

Spezifikationen

Lösungen

Lösungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Dokumentation und Werkzeuge

Interaktive Werkzeuge

Xylect

Auswahltool für Xylem-Produkte.

Brochure

Manual

Technical Brochure