It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

< Alle anzeigen Schwerkraft-Medien-Filtrationssysteme
Überblick Spezifikationen Industrien und Anwendungen Dokumentation und Werkzeuge
Überblick

Überblick

Produkteigenschaften
  • Gleichmäßige Verteilung von Luft und Wasser auch bei besonders langen Längen
  • Standardprofil von 12 Zoll (30 cm)
  • Kann für Wall-Feed-Anwendungen sowie für Zentral-, Front- und Leopold Flat Bottom-Kanal ausgelegt werden
  • Hervorragende Luft- und Wasserverteilung für effektives Rückspülen, dadurch längere Filterlaufzeiten und niedrigere Betriebskosten
  • Einfache Handhabung - rastet für eine schnelle Installation ein

Standard setzen

Underdrains sammeln gefiltertes Wasser während des Filterlaufs und verteilen Luft und Wasser während des Rückspülzyklus. Die Bereitstellung saubererer Filter führt zu längeren Filterläufen und höherer Wassereffizienz, mehr Produktwasser und weniger Abfall. Dies senkt Ihre Betriebskosten pro Liter oder Liter gefiltertem Wasser. Alle Leopold-Unterdrüsen liefern die überlegene Leistung, die den Leopold zum Branchenleader gemacht hat.

Bei dem Leopold Type S®-Underdrain handelt es sich um einen HDPE-Underdrain, der auf Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt ist. Es bietet die größte Designflexibilität, wenn es mit den verschiedenen Kombinationen von Seitenlängen und verschiedenen Kanalausführungen kombiniert wird. Es ist ideal für Installationen, die längere Seiten benötigen.

Das duale parallele seitliche Design und die von Leopold entwickelten Wasserrückgewinnungskanäle sorgen für eine gleichmäßige Verteilung mit weniger als +/- 5% Fehlverteilung und ohne Totzonen.

Der Typ S-Underdrain kann mit Leopold I.M.S.® 1000 oder 200 Medienhalterungen spezifiziert und ab Werk auf dem Typ-S-Underdrain installiert werden, um Zeit bei der Installation zu sparen. Die I.M.S. Medienhalter ersetzen bis zu 36 cm lange Kiesträger, sodass dieselbe Medientiefe in weniger vertikaler Umgebung oder längerem Luft / Wasser-Rückspülvorgang möglich ist.

Die Einstellbarkeit des Luftstroms ermöglicht mehr Kontrolle und spart Energie und Wasser. Die Luftreinigungsrate kann von 0,6 bis 1,5 m / min eingestellt werden, wodurch die Reinigung des Kollaps-Impulses während der gleichzeitigen Luft / Wasser-Rückspülung mit verschiedenen Medienkonfigurationen ermöglicht wird. Air Scour sorgt für höhere Scherkräfte und sauberere Medien bei geringerer Abwassererzeugung. 

Ideal für bestehende, ältere Installationen 

Der Leopold Typ S®-Underdrain ist auch mit inneren Einbauten ausgestattet, die bis zu einer Toleranz von ± 1/4 Zoll installiert werden können. Dies ist ideal für ältere Installationen, bei denen Bautoleranzen nicht so starr sind. Fehlertolerante Installationstoleranzen vereinfachen die Installation und senken die Baukosten des Filters.
Darüber hinaus verhindert die Grout-Tite®-Brücke, dass Mörtel in die Rinne gelangen kann, sodass keine kostspielige Reinigung erforderlich ist.

Spezifikationen

Spezifikationen

General Information
Type S Dränstrang
Applications
Potable Water, Wastewater, Desalination Pretreatment
Underdrain type
Dual parallel lateral
Types of backwash suitable
Water only, sequential air followed by water, concurrent air/water and sustained air/water
Standards met
NSF 60, British DWI, French
Flume types suitable
Flat Bottom Flume, Front Flume, Center Flume, H-Flume
Construction type
New or existing regardless of current underdrain type
Media retainer compatibility
Gravel, I.M.S 200 media retainer, I.M.S 1000 media retainer
System Components
Type S Dränstrang
Nominal dimensions
48" long x 11" wide x 12" high (1.2 m long x 0.28 m wide x 0.3 m high)
System components material
High Density Polyethylene (HDPE)
Weight
25 pounds (11 kilograms) approximate
Air flow range
2 - 6 scfm/sf (40 -110 m/hr)
Water flow
Up to 30 gpm/sf (75 m/hr)
Maximum lateral length
End feed 48 feet (14.6 m), Center feed 96 feet (29 m)
Water mal-distribution
Less than +/- 5%
Level tolerance
+/- 1/4" (6 mm)
Orifice spacing
2" (50 mm)
Orifice recessed for gravel
Yes, to reduce gravel plugging
Secondary baffles
Yes
Water recovery channel
Yes, one in the center
Underdrain block connection
Bell and Spigot
Technical Details
Type S Dränstrang
Weight (lbs./sq. ft)
Approximatly 6.3
Weight (kg/m2)
30.7
Standard block dimensions (in / ft)
11" wide x 6" high x up to 38' long
Standard block dimensions (cm / m)
27cm wide x 15.2cm high x up to 11.58m long
Installed structural capacity (kg/m2)
7000 (Minimum evenly distributed load)
Burst strength (psi)
125
Burst strength (KPa)
861
Lateral Length
Type S Dränstrang
Height (inches)
8,25
Height (cm)
21
Center flume (feet)
64
Center flume (meters)
20
Front flume (feet)
32
Front flume (meters)
10
Wall feed/H flume (feet)
32
Wall feed/H flume (meters)
10
Leopold flat bottom (feet)
32
Leopold flat bottom (meters)
10
Blower Casing
Type S Dränstrang
Material
Extruded High Impact Rigid PVC
Industrien und Anwendungen

Industrien und Anwendungen

Empfohlene Industrien und Anwendungen

Dokumentation und Werkzeuge

Broschüren